17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

カンバリ グリーンポケット片面/オレンジポケット両面

通常単価(税別)
7,9138,850特別価格
税込単価
8,7049,735特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:6日目

【特長】・バリケードと表示スタンドの1台2役です・お客様がパソコンで作成したA4サイズのオリジナル表示...

詳細を確認
  • 仕様1
    ・バリケードと表示スタンドの1台2役です。・お客様がパソコンで作成したA4サイズのオリジナル表示を差し込む事ができます。・工場・建設現場・事務所などの区画整理に。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
型番リスト から選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

仕様

868-898【特長】
・バリケードと表示スタンドの1台2役です。
・お客様がパソコンで作成したA4サイズのオリジナル表示を差し込む事ができます。
【用途】
・工場・建設現場・事務所などの区画整理に。
868-899【特長】
・バリケードと表示スタンドの1台2役です。
・お客様がパソコンで作成したA4サイズのオリジナル表示を差し込む事ができます。
【用途】
・工場・建設現場・事務所などの区画整理に。
【商品仕様】
・寸法(mm):本体/798×428×462、透明ポケット/335×307
・摘要:両面表示
・本体色:オレンジ
・トラスココード:826-3906
・質量:2.2kg
【材質/仕上】
・本体:ポリプロピレン
・透明ポケット:軟質ビニール

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

仕様2

仕様3

最小発注数量
-
-
1個
・寸法(mm):本体/798×428×462、透明ポケット/335×307・摘要:両面表示・本体色:オレンジ・重量(Kg):約2.2
・トラスココード:826-3906・質量:2.2kg・本体:ポリプロピレン・透明ポケット:軟質ビニール
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,9137,536
( 8,290 )
6日目
8,8508,044
( 8,848 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・バリケードと表示スタンドの1台2役です
・お客様がパソコンで作成したA4サイズのオリジナル表示を差し込む事ができます
【用途】
・工場・建設現場・事務所などの区画整理に

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カンバリ グリーンポケット片面/オレンジポケット両面のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カンバリ グリーンポケット片面/オレンジポケット両面
交通構内標識 片面表示
ドア表示板(アクリル黒板・アルミ板タイプ)
横断幕 布製
管名ステッカー 5枚組
ユニメッシュスクリーン
メーカーユニットユニットユニットユニットユニットユニット
通常価格7,913-8,463 -974 -11,27380039,857
通常出荷日6日目1日目〜1日目〜6日目6日目4日目
仕様1・バリケードと表示スタンドの1台2役です。・お客様がパソコンで作成したA4サイズのオリジナル表示を差し込む事ができます。・工場・建設現場・事務所などの区画整理に。・視認性が高く、耐久性に優れた軽量タイプのアルミ製標識です。・四辺にカール加工を施し、従来のアルミ製構内標識に比べ、安全性が格段に向上しました。・事業所構内の交通標識標識として。--・布独自の伸縮性があり、配管の凹凸にもフィット。・表面に油性顔料を塗布しているので耐水性が高い。折りたたみ式

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト