17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ユニット 高圧ガス充てん中 ステッカーのみ

通常単価(税別)
1,210
税込単価
1,331
通常出荷日:6日目

【特長】・868-59/69 カンバリ本体用のステッカーです。【用途】・カンバリ本体へ貼り付けるステッ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    安全標識
  • 材質(本体)
    塩化ビ二―ル(PVC)
  • 表示内容
    火気厳禁
  • 表示内容詳細
    火気厳禁 高圧ガス充てん中
  • JANコード
    4571181415878
  • トラスココード
    744-7949
  • 質量(g)
    30
  • 摘要
    ステッカーのみ
  • 寸法(mm)
    360×下310×上217

型番:

868-893S
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • サイズ:上辺217×下辺310×360mm
  • 材質:PVCステッカー

868-893Sの仕様・寸法情報

商品タイプ
安全標識
材質(本体)
塩化ビ二―ル(PVC)
表示内容
火気厳禁
表示内容詳細
火気厳禁 高圧ガス充てん中
JANコード
4571181415878
トラスココード
744-7949
質量(g)
30
摘要
ステッカーのみ
寸法(mm)
360×下310×上217
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
868-893S
最小発注数量
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,210
( 1,331 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・868-59/69 カンバリ本体用のステッカーです。
【用途】
・カンバリ本体へ貼り付けるステッカーです。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニット 高圧ガス充てん中 ステッカーのみの型番868-893Sのページです。 型番868-893Sに関する仕様情報を記載しております。
ユニット 高圧ガス充てん中 ステッカーのみのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニット 高圧ガス充てん中 ステッカーのみ
ユニット 高圧ガス標識 高圧ガス・ステッカー・300X300
ユニット 高圧ガス標識 特定高圧ガス消費施設・エコユニボード・450X600
ユニット 高圧ガス標識 LPガス供給施設
配管ステッカー(表示内容:アセチレンガス)
配管ステッカー(表示内容:炭酸ガス)
メーカーユニットユニットユニットユニットユニットユニット
通常価格1,2101,2382,9912,991867864
通常出荷日6日目4日目4日目6日目1日目2日目
商品タイプ安全標識安全標識----
材質(本体)塩化ビ二―ル(PVC)その他----
表示内容火気厳禁その他----
表示内容詳細火気厳禁 高圧ガス充てん中高圧ガス----
JANコード45711814158784571181408320----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト