17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

表示スタンド

通常単価(税別)
10,28013,350特別価格
税込単価
11,30814,685特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~6日目

【特長】・パソコンやワープロで製作したオリジナル文字や絵柄の用紙を差し込むだけで簡単に表示できます。【...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    掲示板(標準タイプ)
  • 材質(本体)
  • サイズ (mm)
    本体寸法(mm):300角×1155H
  • JANコード
    4.57118E+12
  • 材質1
    本体:鉄(粉体塗装
  • 材質2
    差込板:ペット樹脂、塩ビ板
  • 付属品
    差込板
  • 特長1
    専用ウェイト(835-55)は別売

ご注意

  • 屋内専用です。外部で使用されますと風で転倒し思わぬけがを招くことがあります。 差込用紙は付属しておりません。お客様にて別途ご用意下さい。 専用ウェイト(835-55)は別売です。
未確定 7 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

・屋内用

型番サイズ材質重量差込板サイズ
868-152 300×300×1,155mmH(A4ヨコ用)本体/鉄(粉体塗装)
差込板/ペット樹脂・白塩ビ
3.8kg210×307mm(両面透明・仕切用白板)
868-162 300×300×1,155mmH(A4タテ用)3.8kg297×220mm(両面透明・仕切用白板)
868-172 300×300×1,155mmH(B4ヨコ用)4.0kg257×374mm(両面透明・仕切用白板)
868-182 300×300×1,155mmH(B4タテ用)4.0kg364×267mm(両面透明・仕切用白板)
868-192 300×300×1,155mmH(A3ヨコ用)4.2kg297×436mm(両面透明・仕切用白板)
868-193 300×300×1,155mmH(A3タテ用)本体/鉄(粉体塗装)
差込板/ペット樹脂
4.2kg420×313mm(片面透明・片面白)
868-194本体/鉄(粉体塗装)
差込板/ペット樹脂・白塩ビ板
4.2kg420×313mm(両面透明・仕切用白板)
表示スタンド 関連画像

差込板 片面表示用構造図

表示スタンド 関連画像

差込板 両面表示用構造図

外形図

表示スタンド 外形図1.

868-152

表示スタンド 外形図2

868-162

表示スタンド 外形図3

868-172

表示スタンド 外形図4

868-182

表示スタンド 外形図5

868-192

表示スタンド 外形図6

868-193、194

使用方法・使用事例

用紙のセット方法

表示スタンド

差込板の間に用紙を差込んでください。

使用事例

表示スタンド 関連画像

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 詳細

  • トラスココード

  • 摘要

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

詳細

トラスココード

摘要

最小発注数量
差込板寸法(mm):210×307
826-4389
屋内用、A4ヨコ用紙専用、両面表示
1個
差込板寸法(mm):297×220
826-4390
屋内用、A4タテ用紙専用、両面表示
1個
差込板寸法(mm):257×374
826-4391
屋内用、B4ヨコ用紙専用、両面表示
1個
差込板寸法(mm):364×267
826-4392
屋内用、B4タテ用紙専用、両面表示
1個
差込板寸法(mm):297×436
826-4393
屋内用、A3ヨコ用紙専用、両面表示
1個
差込板寸法(mm):420×313
826-4394
屋内用、A3タテ用紙専用、片面表示
1個
差込板寸法(mm):420×313
826-4395
屋内用、A3タテ用紙専用、両面表示
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,3938,799
( 9,679 )
1日目
10,2809,344
( 10,278 )
6日目
10,869
( 11,956 )
6日目
10,869
( 11,956 )
6日目
13,35011,954
( 13,149 )
2日目
12,046
( 13,251 )
6日目
11,828
( 13,011 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・パソコンやワープロで製作したオリジナル文字や絵柄の用紙を差し込むだけで簡単に表示できます。
【用途】
・工場・倉庫の屋内置場表示に最適です。特にISO9001認証取得を目指されている場合は、製品管理の内容表示に使用できます。

ご注意

  • 屋内専用です。外部で使用されますと風で転倒し思わぬけがを招くことがあります。 差込用紙は付属しておりません。お客様にて別途ご用意下さい。 専用ウェイト(835-55)は別売です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

表示スタンドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
表示スタンド
無災害記録表 プレートのみ 899-21A
ユニメッシュスクリーン
マルチボード(防雨型・ビニール式)
修理点検標識 無地(両面表示マグネットタイプ)
ドア表示板(アクリル黒板・アルミ板タイプ)
メーカーユニットユニットユニットユニットユニットユニット
通常価格10,280-12,07139,8573,8841,021974 -
通常出荷日1日目〜1日目4日目1日目4日目1日目〜
商品タイプ掲示板(標準タイプ)掲示板(標準タイプ)その他掲示板(標準タイプ)掲示板(標準タイプ)-
材質(本体)PVC-ゴムマグネット-
サイズ(mm)本体寸法(mm):300角×1155H--高さ340×幅238×厚み4.5--
JANコード4.57118E+124571181553266457118153246945821839011154571181401895-
材質1本体:鉄(粉体塗装本体:鉄 フレーム:アルミパイプ・透明ポケット:PVC軟質ビニール(ダンボール芯材入)--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト