17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

#サインポスト(緑)本体のみ

通常単価(税別)
18,117
税込単価
19,929
通常出荷日:6日目

【仕様】・温かみのある佇まいで、やわらかく注意を伝えるサインスタンド。・人や車にやさしく、屋外に適した...

詳細を確認
  • グリーン
  • JANコード
    4571181505203
  • トラスココード
    811-5621
  • 質量(g)
    4100.0
  • 材質1
    高密度ポリエチレン
  • 摘要
    プラスチックビス8個付

ご注意

  • 表示板は別売です。

型番:

867-800GR
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 温かみのある佇まいで、やわらかく注意を伝えるサインスタンド。
  • 人や車にやさしく、屋外に適した樹脂製です。
  • 注水ウェイトと一体型のコンパクト設計です。
  • サイズ:W450×D450×H1,300mm
  • 本体・ベース材質:高密度ポリエチレン
  • 重量:4.1kg(満水時約23.1kg)
  • カラー:グリーン
  • 付属品:プラストッパー8個
    ※一度取付けたストッパーは取外しできません。
  • 屋外用

外形図

#サインポスト(黄)片面 外形図

使用方法・使用事例

使用方法

#サインポスト(黄)片面 使用例

(1)付属のプラストッパーを使い、標識を本体表示部に固定します。(裏面も同様)
(2)表示面本体を上からしっかりねじ込みます。
(3)ウェイトのキャップを外して注水します。
※片面表示の場合、表面に凸凹がある方に取付け、裏面の穴もプラストッパーで塞いでください。

使用事例

#サインポスト(黄)片面 使用例2

867-800GRの仕様・寸法情報

グリーン
JANコード
4571181505203
トラスココード
811-5621
質量(g)
4100.0
材質1
高密度ポリエチレン
摘要
プラスチックビス8個付

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
867-800GR
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,117
( 19,929 )
6日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・温かみのある佇まいで、やわらかく注意を伝えるサインスタンド。
・人や車にやさしく、屋外に適した樹脂製です。

ご注意

  • 表示板は別売です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

#サインポスト(緑)本体のみの型番867-800GRのページです。 型番867-800GRに関する仕様情報を記載しております。
#サインポスト(緑)本体のみのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
#サインポスト(緑)本体のみ
#サインポスト(黄)本体のみ
#サインボックス本体のみ
ユニット ♯サインキュート2(緑)本体のみ
♯サインキューブスリム 黄色 本体
#フィールドアーチ 本体
メーカーユニットユニットユニットユニットユニットユニット
通常価格18,11718,11714,3357,84018,32217,282
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
グリーンイエローイエローグリーンイエローイエロー
JANコード457118150520345711815052104571181490950457118152902545711815046194571181505197
トラスココード811-5621811-5622811-5981819-6062811-5864811-5653
質量(g)4100.04100.03200.02300.04800.04800.0
材質1高密度ポリエチレン--本体:高密度ポリエチレン本体:高輝度ポリエチレン-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

標示スタンド・立札カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト