ファクトリーサプライ用品技術窓口

♯サインキュート2 (黄) 本のみ

通常単価(税別)
9,1877,840
税込単価
10,1068,624
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:6日目

【特長】・軽量コンパクトのため、設置場所を選びません。・樹脂製なので人や車輌に接触しても大きなダメージ...

詳細を確認

ご注意

  • 表示板は別売です。
  • 旧商品「サインキュート」と「サインキュート2」はウェイトの互換性はありません。
  • 表示板は別売。 旧商品「サインキュート」と「サインキュート2」はウェイトの互換性はありません。

型番:

867-76BBY
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品仕様

サイズ:340φ×1017mmH
材質:高密度ポリエチレン
重量:2.3kg(満水時約10.3kg)
カラー:イエロー・グリーン
<付属品>プラスチックビス8個

867-76BBYの仕様・寸法情報

商品タイプ
表示スタンド
材質(本体)
[ポリエチレン(PE)] 高密度ポリエチレン(PE)
表示内容
[その他] その他
[レッド/イエロー/ブラック] イエロー
JANコード
4571181529032
トラスココード
819-6063
質量(g)
2300.0
材質1
本体:高密度ポリエチレン

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
867-76BBY
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,1877,840
( 8,624 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量コンパクトのため、設置場所を選びません。
・樹脂製なので人や車輌に接触しても大きなダメージを与えることが抑えられます。
・ベースがウォーターウェイトになっています。
【用途】
・工場・事務所・物流倉庫・商業施設・駐車場・駐輪場などへの設置に。
【材質】
・本体:高密度ポリエチレン

ご注意

  • 表示板は別売です。
  • 旧商品「サインキュート」と「サインキュート2」はウェイトの互換性はありません。
  • 表示板は別売。 旧商品「サインキュート」と「サインキュート2」はウェイトの互換性はありません。

商品担当おすすめ

  • #サインキュート2 (黄) 片面 画像
  • ラインテープ 画像

    ミスミ

    ラインテープ

    粘着力が強く、耐摩耗性、耐久性に優れたラインテープ。室内、構内の区画ライン標示に最適

  • 養生テープ 画像

    ミスミ

    養生テープ

    軽くて丈夫な定番品!スプレー塗装、刷毛塗り塗装時の養生、養生シートの固定などあらゆる用途に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

♯サインキュート2 (黄) 本のみの型番867-76BBYのページです。 型番867-76BBYに関する仕様情報を記載しております。
♯サインキュート2 (黄) 本のみのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
♯サインキュート2 (黄) 本のみ
ユニット ♯サインキュート2(緑)本体のみ
#サインポスト(黄)本体のみ
#サインボックス本体のみ
#サインポスト(緑)本体のみ
ユニット 高輝度カラーコーン 380×380×700H
メーカーユニットユニットユニットユニットユニットユニット
通常価格9,1878,31114,59814,33514,5982,899
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
商品タイプ表示スタンド表示スタンド表示スタンド表示スタンド--
材質(本体)高密度ポリエチレン(PE)高密度ポリエチレン(PE)高密度ポリエチレン(PE)高密度ポリエチレン(PE)--
表示内容その他その他-その他--
イエローグリーンイエローイエローグリーン-
JANコード45711815290324571181529025457118150521045711814909504571181505203-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

標示スタンド・立札カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト