17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ユニット #サインピラミッド用ゴムウエイト ゴム 一辺570三角×45H

通常単価(税別)
4,714
税込単価
5,185
通常出荷日:6日目

【特長】材質がゴムで質量が4㎏あるサインピラミッド用ゴムウエイトです。

型番:

867-75W
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • サイズ:一辺570三角×45mmH
  • 材質:ゴム
  • 重量:4kg

外形図

ユニット #サインピラミッド用ゴムウエイト ゴム 一辺570三角×45H 外形図

867-75Wの仕様・寸法情報

商品タイプ
カラーコーン用オプション
オプション品
コーンヘッド
サイズ(mm)
一辺570三角×45H
トラスココード
744-7272
JANコード
4582183921663
質量(g)
4000
材質1
ゴム
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
867-75W
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,714
( 5,185 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】材質がゴムで質量が4㎏あるサインピラミッド用ゴムウエイトです。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニット #サインピラミッド用ゴムウエイト ゴム 一辺570三角×45Hの型番867-75Wのページです。 型番867-75Wに関する仕様情報を記載しております。
ユニット #サインピラミッド用ゴムウエイト ゴム 一辺570三角×45Hのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニット #サインピラミッド用ゴムウエイト ゴム 一辺570三角×45H
ユニット 高輝度カラーコーン 380×380×700H
ユニット ♯サインキュート2(緑)本体のみ
#サインボックス本体のみ
#サインポスト(黄)本体のみ
#サインポスト(緑)本体のみ
メーカーユニットユニットユニットユニットユニットユニット
通常価格4,7142,9417,84014,33518,11718,117
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
商品タイプカラーコーン用オプションカラーコーン----
オプション品コーンヘッド-----
サイズ(mm)一辺570三角×45H-----
トラスココード744-7272740-0101----
JANコード45821839216634571181533213----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カラーコーンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト