17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

#サインピラミッド 黄色

通常単価(税別)
9,82510,500特別価格
税込単価
10,80811,550特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:6日目

【仕様】・ポンと置くだけで、3方向から表示を確認できます。・材質:本体/ポリプロピレン、表示ステッカー...

詳細を確認
未確定 7 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

3面表示がうれしい、ピラミッド型のサインスタンド。

  • 3面表示
    ※867-757YW/白無地
  • 人や車にやさしく、屋外に適した樹脂製です。
  • 丈夫なゴムウェイトを採用しています。
  • 積み重ねられるので、省スペースで保管できます。
  • 屋外用※屋内でも使用できます。

共通

  • 本体サイズ:一辺570三角×700mmH
  • 本体材質:ポリプロピレン
  • 本体重量:5.3kg
  • 本体カラー:イエロー
  • 表示サイズ:上辺100×下辺317×407mmH
  • 表示材質:PVCステッカー

外形図

#サインピラミッド 黄色 外形図

使用方法・使用事例

使用事例

#サインピラミッド 黄色 使用例

注意・禁止事項

屋外使用時はゴムウェイトをご利用ください。

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • トラスココード

  • 表示内容

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

表示内容

JANコード

最小発注数量
744-7116
NO PARKING 駐車禁止
4571181504909
1個
744-7132
NO BICYCLES PARKING 駐輪禁止
4571181504947
1個
744-7159
満車 FULL
4571181504985
1個
744-7175
作業中 WORK IN PROGRESS
4571181505029
1個
744-7213
足もとにご注意下さい WATCH YOUR STEP
4571181505104
1個
744-7230
白無地
4571181505142
1個
744-7256
PARKING AREA 身障者専用駐車場
4571181505166
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,5009,544
( 10,498 )
6日目
10,5009,544
( 10,498 )
6日目
10,5009,544
( 10,498 )
6日目
10,5009,544
( 10,498 )
6日目
10,5009,544
( 10,498 )
6日目
9,8258,931
( 9,824 )
6日目
10,5009,544
( 10,498 )
6日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・ポンと置くだけで、3方向から表示を確認できます。
・材質:本体/ポリプロピレン、表示ステッカー/PPステッカー(ポロプロピレン)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

#サインピラミッド 黄色のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
#サインピラミッド 黄色
#サインピラミッド 灰色
♯サインキューブスリム 黄色 本体
フロアユニスタンドステッカー付タイプ 黄色
標示スタンド サインキューブ
#サインポスト(黄)本体のみ
メーカーユニットユニットユニットユニットユニットユニット
通常価格9,825-9,825 -18,3224,60512,215 -14,598
通常出荷日6日目6日目6日目1日目〜1日目〜6日目
商品タイプカラーコーンカラーコーン----
イエロー/ブラックその他----
幅×高さ(mm)568×700568×700----
質量(g)53005300----
材質1本体/ポリプロピレン・表示ステッカー/PPステッカー(ポロプロピレン)本体/ポリプロピレン・表示ステッカー/PPステッカー(ポロプロピレン)----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カラーコーンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト