ファクトリーサプライ用品技術窓口

ユニット のぼり壁面取付用金具

  • 一部SALE 2026/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,5663,315
税込単価
3,9233,647

【特長】・桃太郎旗、幟を壁面に設置する際の取付金具です。【用途】・工場・事務所...

詳細情報を確認する
  • トラスココード
    826-4388
  • 材質1
  • 取付ボルトの径・長さ
    M8
  • 中央部の穴径
    4-φ5
  • 外寸の最大長 (mm)
    300

ご注意

  • 桃太郎旗、幟は別売です。

型番:

867-68
解除
    数量:

    製品特長・仕様

    製品の基本仕様・特長

    サイズ:取付面150×100mm、パイプ300mmH
    材質: 鉄
    ※取付ビスは付属しません。

    使用方法・使用事例

    使用事例

    ユニット のぼり壁面取付用金具 関連画像

    867-68の仕様・寸法情報

    トラスココード
    826-4388
    材質1
    取付ボルトの径・長さ
    M8
    中央部の穴径
    4-φ5
    外寸の最大長(mm)
    300
    -
    -

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    867-68
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,5663,315
    ( 3,647 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・桃太郎旗、幟を壁面に設置する際の取付金具です。
    【用途】
    ・工場・事務所・物流倉庫・商業施設・工事現場などに。
    【商品仕様】
    ・取付面寸法(mm):150×100
    ・パイプ寸法(mm):H300
    ・トラスココード:826-4388
    ・質量:0g
    【材質/仕上】
    ・鉄

    ご注意

    • 桃太郎旗、幟は別売です。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ユニット のぼり壁面取付用金具の型番867-68のページです。 型番867-68に関する仕様情報を記載しております。
    ユニット のぼり壁面取付用金具のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ユニット のぼり壁面取付用金具
    トークナビ2 壁面取付金具
    ユニット ワンタッチ標識コーン取付金具
    ユニット 看板取付用金具凸型 鉄製 25×90×25厚
    ユニット スムーサ金具2個1組 48.6~50.8Ф用
    ユニット たれ幕固定金具2個1組 鉄製 87×57×20mm
    メーカーユニットユニットユニットユニットユニットユニット
    通常価格3,5662,8181,7713761,8631,949
    通常出荷日4日目1日目4日目4日目1日目1日目
    トラスココード826-4388811-5964-737-6031--
    材質1-鉄製--
    取付ボルトの径・長さM8M4×45-M5×長さ28.5mm--
    中央部の穴径4-φ5Φ5-Φ5--
    外寸の最大長(mm)300224----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました