ファクトリーサプライ用品技術窓口

ユニット ラミスタンドA3用

通常単価(税別)
9,0058,185
税込単価
9,9069,004
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・壁面に頼らず、自由な場所でA3のラミネート表示が行えます。・表示板をタテ・ヨコどちらにもセッ...

詳細を確認
  • 商品タイプ1
    その他
  • 商品タイプ2
    その他
  • トラスココード
    826-4387
  • JANコード
    4571181488841
  • 材質1
    フレーム:ポリプロピレン・伸縮ポール:アルミ・ホルダー・コネクター:ABS樹脂・ベース:鉄(つや消し黒塗装)
  • 質量(g)
    3150.0
  • 摘要
    屋内用、表示部ラミネート(A3用紙パウチ)差し込み式、タテヨコ表示切替式、伸縮式
  • 詳細タイプ
    ラミスタンド

ご注意

  • 屋内専用です。外部で使用されますと風で転倒し思わぬけがを招くことがあります。 ラミネート機、ラミネートフィルムは付属しておりません。別途市販の物をご用意ください。

型番:

867-65
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

サイズ:台座/300mmφ
(ヨコ表示時)901~1,329mmH
(タテ表示時)962~1,390mmH
重量:3.15kg
材質:フレーム/ポリプロピレン、伸縮ポール/アルミ、ホルダー・コネクター/ABS樹脂、ベース/鉄(つや消し黒塗装)
※ラミネートは付属していません。別途市販の物をご用意ください。

外形図

ユニット ラミスタンドA3用 外形図

使用方法・使用事例

使用事例

ユニット ラミスタンドA3用 関連画像

ラミネート表示例

タテ・ヨコ変更方法

ユニット ラミスタンドA3用 関連画像2

(1)背面のビスを3つ外し、フレームとホルダーを分離します。
(2)フレームを90°回転します。
(3)背面よりビスでしっかりと固定します。

867-65の仕様・寸法情報

商品タイプ1
その他
商品タイプ2
その他
トラスココード
826-4387
JANコード
4571181488841
材質1
フレーム:ポリプロピレン・伸縮ポール:アルミ・ホルダー・コネクター:ABS樹脂・ベース:鉄(つや消し黒塗装)
質量(g)
3150.0
摘要
屋内用、表示部ラミネート(A3用紙パウチ)差し込み式、タテヨコ表示切替式、伸縮式
詳細タイプ
ラミスタンド

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
867-65
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,0058,185
( 9,004 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・壁面に頼らず、自由な場所でA3のラミネート表示が行えます。
・表示板をタテ・ヨコどちらにもセットできます。
・約40cm分の高さ調整が可能です。
【用途】
・工場・事務所・物流倉庫・商業施設などに。

ご注意

  • 屋内専用です。外部で使用されますと風で転倒し思わぬけがを招くことがあります。 ラミネート機、ラミネートフィルムは付属しておりません。別途市販の物をご用意ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニット ラミスタンドA3用の型番867-65のページです。 型番867-65に関する仕様情報を記載しております。
ユニット ラミスタンドA3用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニット ラミスタンドA3用
コーンサインポケットボードA3タテ
ユニット 標識取付バンド平リブ用2ヶ組 アルミ 76.3Ф用
カゴ車用ワンタッチ標識(ポケット式A4タテ用)
ユニット 枠組足場用ワンタッチ標識 ポケット式A4 550×225
3WAYベースセット60.5(平リブ用)
メーカーユニットユニットユニットユニットユニットユニット
通常価格9,0053,7922,2291,2001,71524,675
通常出荷日1日目1日目2日目1日目1日目6日目
商品タイプ1その他-----
商品タイプ2その他-----
トラスココード826-4387-----
JANコード4571181488841-----
材質1フレーム:ポリプロピレン・伸縮ポール:アルミ・ホルダー・コネクター:ABS樹脂・ベース:鉄(つや消し黒塗装)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プラチェーンスタンドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト