17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

緑十字カレンダー

通常単価(税別)
10,46727,280特別価格
税込単価
11,51430,008特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目~6日目

【仕様】・材質:カラー鉄板、アルミ枠・サイズ等に合わせてお選びください。

未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番(セット)型番(板のみ)サイズ材質
867-10899-25900×600mmカラー鉄板、アルミ枠
867-11899-26900×600mmカラー鉄板、アルミ枠
867-16-900×600mmカラー鉄板、アルミ枠
867-14899-29600×450mmカラー鉄板、アルミ枠

※セット内容:板、数字板

緑十字カレンダー  製品の基本仕様・特長

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 摘要

  • 質量(g)

  • 寸法(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

摘要

質量(g)

寸法(mm)

最小発注数量
4571181504725
811-5646
ゴムマグネット製(年月数字板16枚・日数埋込数字板63枚・着色板(大)48枚・(小)9枚)
3500
900×600
1個
4571181504732
811-5647
ゴムマグネット製(年月数字板16枚・日数埋込数字板63枚・着色板(大)48枚・(小)9枚)
3500
900×600
1個
4571181504756
811-5649
ゴムマグネット製(年月数字板16枚・日数埋込数字板63枚・着色板(大)48枚・(小)9枚)
2400
600×450
1個
4571181504770
811-5651
ゴムマグネット製(年月数字板16枚・日数埋込数字板63枚・着色板(大)48枚・(小)9枚)
3500
900×600
1個
4571181491551
737-5051
-
2700
900×600
1個
4571181491582
745-3205
-
1400
600×450
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,28021,624
( 23,786 )
4日目
24,54219,876
( 21,864 )
4日目
17,16714,318
( 15,750 )
4日目
27,28021,624
( 23,786 )
4日目
17,71414,775
( 16,253 )
4日目
10,4678,863
( 9,749 )
6日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・材質:カラー鉄板、アルミ枠
・サイズ等に合わせてお選びください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

緑十字カレンダーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
緑十字カレンダー
ユニット 緑十字カレンダ-の数字のみ ゴムマグネット製
U字型金具 鉄製 54Φ×135
設備標識
ユニット 廃石綿等廃棄物注意 PVCステッカー 250×200mm 10枚組
ユニット 標識 緊急時連絡表
メーカーユニットユニットユニットユニットユニットユニット
通常価格10,467-5,9307005932,9243,095
通常出荷日4日目〜4日目4日目1日目4日目4日目
商品タイプ掲示板(標準タイプ)-その他--掲示板(標準タイプ)
材質(本体)カラー鉄板製、アルミ枠----エコユニボード

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト