ファクトリーサプライ用品技術窓口

ユニット 月予定表

通常単価(税別)
3,8263,393
税込単価
4,2093,732
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・マグネットシートタイプの月予定表です。・マグネットタイプなので移動も簡単にできます。【用途】...

詳細を確認

ご注意

  • 水性ペン・消し具は付属しておりません。

型番:

867-04
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • サイズ:600×320×0.8mm厚
  • 材質:ゴムマグネット

※373-67の曜日マグネットが使用できます。

ユニット 月予定表  製品の基本仕様・特長

使用方法・使用事例

使用事例

ユニット 月予定表  使用事例

867-04の仕様・寸法情報

商品タイプ
掲示板(標準タイプ)
材質(本体)
ゴムマグネット
表示内容
月予定表・日・曜日
取付仕様
マグネット
JANコード
4571181445172
トラスココード
744-7060
質量(g)
640
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
867-04
最小発注数量
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,8263,393
( 3,732 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・マグネットシートタイプの月予定表です。
・マグネットタイプなので移動も簡単にできます。
【用途】
・鉄製の書棚やロッカー等へ簡単に設置する事ができる予定表です。

ご注意

  • 水性ペン・消し具は付属しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニット 月予定表の型番867-04のページです。 型番867-04に関する仕様情報を記載しております。
ユニット 月予定表のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニット 月予定表
ユニット 搬入予定表マグネット マグネットシート 690×760
ユニット 重機使用予定表マグネット マグネットシート 690×760
ユニット 標識 緊急時連絡表
ユニット 緊急時連絡表 エコユニボード 900×600mm
ユニット デジタル数字型無災害記録表(屋内用)
メーカーユニットユニットユニットユニットユニットユニット
通常価格3,82611,45511,4553,0952,24761,714
通常出荷日1日目4日目6日目4日目4日目4日目
商品タイプ掲示板(標準タイプ)掲示板(標準タイプ)掲示板(標準タイプ)掲示板(標準タイプ)掲示板(標準タイプ)-
材質(本体)ゴムマグネットゴムマグネットシートゴムマグネットシートエコユニボード再生ポリプロピレン(エコユニボード)-
表示内容月予定表・日・曜日搬入予定表 月 日( )/業者名/時間/車種・台数/内容/場所重機使用予定表 月 日( )/業者名/作業場所/作業内容/時間/重機名/担当者緊急時連絡表緊急時連絡表無災害+記録表 目標日数 連続無災害日数
取付仕様マグネットマグネットマグネット穴4スミ(Ф2.5mm)穴6吊下げ
JANコード457118144517245711814392944571181439287457118140478045711813815314571181528844

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト