ファクトリーサプライ用品技術窓口

ユニット スクエア反射クッション 黄/黒 反射

通常単価(税別)
2,562
税込単価
2,818
通常出荷日:4日目

【特長】・厚さ15mmの三角形のクッション材を組み込み、2列繋ぎあわせたパネルタイプとなっています。・...

詳細を確認

ご注意

  • 切断の仕方によってはクッション部周辺の縁取りが均等でなくなる場合があります。 クッション部分を傷つけないように切断してください。 雨水等が染みこまないよう切断面を下側にしてご使用ください。

型番:

866-42
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品仕様

サイズ:324.5×610×15mm厚
材質:PVC(内部クッション材PE発泡体)(裏面糊加工)

外形図

ユニット スクエア反射クッション 黄/黒 反射 外形図

使用方法・使用事例

ユニット スクエア反射クッション 黄/黒 反射 使用事例

注意・禁止事項

カット使用時のご注意

  • 谷部から切り離しすることができます。(クッション部に注意してください)
  • カットして使用する場合は周囲の縁部が均等ではなくなります。
  • カットした物を屋外で雨等に濡れる場所でのご使用は、残った縁が少ない箇所を下側に向けていただくと雨水等の侵入が防ぎやすくなり剥がれ対策に効果的です。

866-42の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他クッション
取付方法
貼付タイプ
材質
塩化ビニール(PVC)+発泡ポリエチレン
黄/黒
幅×長さ (mm)
324.5×610
付属品
なし
厚み(mm)
15
トラスココード
826-3743
質量(g)
250.000
摘要
裏面粘着シート(セパレーター台紙付)
JANコード
4571181488544
商品タイプ詳細
スクエア反射クッション

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
866-42
最小発注数量
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,562
( 2,818 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・厚さ15mmの三角形のクッション材を組み込み、2列繋ぎあわせたパネルタイプとなっています。
・駐車場や倉庫内の壁面や通路で、車両や台車などが接触しやすい部位を、幅広く養生することができます。
・当社比3倍の厚みの高輝度反射材によるクッションで、高い危険表示性はもちろん、接触時の衝撃を大幅に和らげることができます。
・クッション材ごとに2つに分離切断して使用することができます。
【用途】
・壁面やコーナー等の保護クッションです。
【商品仕様】
・寸法(mm):324.5×610×15厚
・摘要:裏面粘着シート(セパレーター台紙付)
・本体色:黒/黄反射
・寸法(mm):324.5×610×15厚
・本体色:黒/黄反射
・摘要:裏面粘着シート(セパレーター台紙付)
・突起部寸法(mm):258×258
・重量(g):324
・トラスココード:826-3743
・質量:250g
【材質/仕上】
・PVC
・PE発泡体

ご注意

  • 切断の仕方によってはクッション部周辺の縁取りが均等でなくなる場合があります。 クッション部分を傷つけないように切断してください。 雨水等が染みこまないよう切断面を下側にしてご使用ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニット スクエア反射クッション 黄/黒 反射の型番866-42のページです。 型番866-42に関する仕様情報を記載しております。
ユニット スクエア反射クッション 黄/黒 反射のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニット スクエア反射クッション 黄/黒 反射
ストライプ反射クッション
コーナークッション無反射
反射安全表示垂れ幕
プリズム高輝度反射 マグネット
ワンタッチ取付標識 反射印刷タイプ
メーカーユニットユニットユニットユタカメイクグリーンクロスユニット
通常価格2,5623,1811,029 -1,663 -1,243 -2,700 -
通常出荷日4日目1日目4日目1日目〜1日目〜1日目〜
商品タイプその他クッション-----
取付方法貼付タイプ-----
材質塩化ビニール(PVC)+発泡ポリエチレン-----
黄/黒-----
幅×長さ (mm)324.5×610-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト