17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

♯サインキューブスリム グレー 本体

通常単価(税別)
18,322
税込単価
20,154
通常出荷日:6日目

【特長】・樹脂製なので万が一、人や車両に接触しても安心です。・スリムなボディで移動や収納にラクラクです...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    表示スタンド
  • 材質(本体)
    高密度ポリエチレン(PE)
  • その他
  • 詳細色
    グレー(本体)、ブルー(ウエイト)
  • JANコード
    4571181504602
  • トラスココード
    811-5863
  • 質量(g)
    4800.0
  • 材質1
    本体:高輝度ポリエチレン
  • 本体寸法(mm)
    338×505×1000H(ウエイト付)

型番:

865-75GY
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 人や車にやさしく、屋外に適した樹脂製用です。
  • 注意をひく絶妙な高さ。スリムで使いやすいサインです。
  • 注水ウェイトのみの持運びができ、設置が容易です。
  • 本体のみ(ウェイト付)
  • サイズ:W505×D338×H1,000mm
  • 材質:高密度ポリエチレン
  • 重量:4.8kg(満水時約13.4kg)
  • カラー:グレー(ウェイト/ブルー)
  • 屋外用

外形図

♯サインキューブスリム グレー 本体 外形図

使用方法・使用事例

使用方法

♯サインキューブスリム グレー 本体 使用例1

■注水方法
キャップを外して、水を入れてください。
■ウェイト取付方法
本体の上から、ゆっくりと下まで通してください。
■表示板取付方法
表示板はスライド式でツメに差し込み固定します。

使用事例

♯サインキューブスリム グレー 本体 使用例2

※表示板は別売

注意・禁止事項

屋外使用時はウェイトに注水(寒冷地では不凍液)してご利用ください。

865-75GYの仕様・寸法情報

商品タイプ
表示スタンド
材質(本体)
[ポリエチレン(PE)] 高密度ポリエチレン(PE)
その他
詳細色
グレー(本体)、ブルー(ウエイト)
JANコード
4571181504602
トラスココード
811-5863
質量(g)
4800.0
材質1
本体:高輝度ポリエチレン
本体寸法(mm)
338×505×1000H(ウエイト付)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
865-75GY
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,322
( 20,154 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・樹脂製なので万が一、人や車両に接触しても安心です。
・スリムなボディで移動や収納にラクラクです。
【材質】
・本体:高輝度ポリエチレン

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

♯サインキューブスリム グレー 本体の型番865-75GYのページです。 型番865-75GYに関する仕様情報を記載しております。
♯サインキューブスリム グレー 本体のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
♯サインキューブスリム グレー 本体
♯サインキューブスリム 黄色 本体
#フィールドアーチ 本体
#サインポスト(黄)本体のみ
#サインボックス本体のみ
#サインポスト(緑)本体のみ
メーカーユニットユニットユニットユニットユニットユニット
通常価格18,32218,32221,33714,59814,33514,598
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
商品タイプ表示スタンド表示スタンド表示スタンド表示スタンド表示スタンド-
材質(本体)高密度ポリエチレン(PE)高密度ポリエチレン(PE)高密度ポリエチレン(PE)高密度ポリエチレン(PE)高密度ポリエチレン(PE)-
その他イエローイエローイエローイエローグリーン
詳細色グレー(本体)、ブルー(ウエイト)ブルー(ウエイト)----
JANコード457118150460245711815046194571181505197457118150521045711814909504571181505203

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

標示スタンド・立札カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト