17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ユニット スクレーパー143×69mm ステンレス刃

通常単価(税別)
943
税込単価
1,037
通常出荷日:5日目

【用途】・テープ・シール等はがす時にお使いください。【商品仕様】・寸法(mm):120×65(16mm...

詳細を確認

型番:

864-80
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

使用方法・使用事例

使用方法

ユニット スクレーパー143×69mm ステンレス刃 使用例

※刃を引き抜いて差し替えることにより4面のエッジが使用できます。

ユニット スクレーパー143×69mm ステンレス刃 使用例2

864-80の仕様・寸法情報

商品タイプ
スクレーパー
材質(刃)
ステンレス
トラスココード
744-6756
質量(g)
80.000
寸法(mm)
120×65(16mm厚)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
864-80
最小発注数量
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
943
( 1,037 )
5日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・テープ・シール等はがす時にお使いください。
【商品仕様】
・寸法(mm):120×65(16mm厚)
・寸法(mm):120×65(16mm厚)
・トラスココード:744-6756
・質量:0g
【材質/仕上】
・ステンレス刃

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニット スクレーパー143×69mm ステンレス刃の型番864-80のページです。 型番864-80に関する仕様情報を記載しております。
ユニット スクレーパー143×69mm ステンレス刃のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニット スクレーパー143×69mm ステンレス刃
スクレーパー(ステンレス製)
スクレーパー(ステンレス製)
64mm スクレーパー(ステンレス製)
75mm スクレーパー(ステンレス製)
39mm スクレーパー替刃(ステンレス製/10枚)
メーカーユニットエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格9436892,3105502,3101,441
通常出荷日5日目1日目〜1日目1日目1日目1日目
商品タイプスクレーパー樹脂柄へらスクレーパースクレーパースクレーパーその他
材質(刃)ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス
トラスココード744-6756-----
質量(g)80.000-----
寸法(mm)120×65(16mm厚)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト