ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

ユニット 手でカットできるトラテープ 黄/黒 90mm幅×25m

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,925
税込単価
3,218

【特長】・手で切れます。・材質:ポリプロピレン・セパレーターなし・粘着性あり

詳細情報を確認する
  • テープ幅 (mm)
    90
  • テープ長さ (m)
    25
  • テープ厚 (mm)
    0.1
  • 色系統
    トラ(イエロー/ブラック)
  • JANコード
    4904861597524
  • トラスココード
    744-6667
  • 質量(g)
    280.000
  • 基材詳細
    ポリプロピレン

型番:

864-67
解除
    • この商品は4個からご注文いただけます。

    数量:

    864-67の仕様・寸法情報

    テープ幅(mm)
    90
    テープ長さ(m)
    25
    テープ厚(mm)
    0.1
    色系統
    トラ(イエロー/ブラック)
    JANコード
    4904861597524
    トラスココード
    744-6667
    質量(g)
    280.000
    基材詳細
    ポリプロピレン

    商品情報

    製品特長・仕様

    製品の基本仕様・特長

    • サイズ:25m巻(0.1mm厚)
    • 材質:ポリプロピレン
    • 幅:90mm
    • カラー:黄/黒
    • セパレーターなし
    • 粘着性あり

    使用方法・使用事例

    使用事例

    ユニット 手でカットできるトラテープ 黄/黒 90mm幅×25m 使用例

    型番リスト

    表示件数
    型番
    864-67
    最小発注数量
    4個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,925
    ( 3,218 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・手で切れます。
    ・材質:ポリプロピレン
    ・セパレーターなし
    ・粘着性あり

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ユニット 手でカットできるトラテープ 黄/黒 90mm幅×25mの型番864-67のページです。 型番864-67に関する仕様情報を記載しております。
    ユニット 手でカットできるトラテープ 黄/黒 90mm幅×25mのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ユニット 手でカットできるトラテープ 黄/黒 90mm幅×25m
    アズピュアESD PETラインテープN 25mm×33m 10巻
    ガードテープ
    位置決めテープ(ファスナータイプ)
    路面反射ラインテープ MTシリーズ
    ユニオーバーコートテープ 863-619
    メーカーユニットアズワン日本緑十字社スリーエムジャパンアズワンアズワン
    通常価格2,92525,9006,1788,2832,185 -13,200
    通常出荷日5日目1日目1日目1日目1日目8日目
    テープ幅(mm)9025755050125
    テープ長さ(m)25332024520
    テープ厚(mm)0.10.1420.050.91.60.1
    色系統トラ(イエロー/ブラック)イエロークリア(透明)ホワイト-クリア(透明)
    JANコード4904861597524-----
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ラインテープカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました