17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

蛍光反射テープ 橙/黒

通常単価(税別)
5,20013,930特別価格
税込単価
5,72015,323特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目~5日目

【仕様】・昼間は蛍光色で夜間は反射で危険箇所の明示に威力を発揮。

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なるため、カタログをご確認ください。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

昼間は蛍光色で夜間は反射で危険箇所の明示に威力を発揮します。

  • サイズ
    [共通]10m巻(0.13mm厚)
    864-63:45mm幅
    864-64:90mm幅
    864-65:150mm幅
  • 材質:ポリエステル樹脂、ガラス球反射層、アクリル系粘着剤
  • セパレーター:付
  • 粘着性:有
  • 再帰反射

使用方法・使用事例

使用事例

蛍光反射テープ 使用例

光が当たれば反射で目立つ!

型番リスト

表示件数

テープ幅

(mm)

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
45
744-6632
170
1個
90
744-6641
350
1個
150
737-4411
550.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,2003,713
( 4,084 )
4日目
9,3607,428
( 8,171 )
4日目
13,93011,617
( 12,779 )
5日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・昼間は蛍光色で夜間は反射で危険箇所の明示に威力を発揮。

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なるため、カタログをご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

蛍光反射テープ 橙/黒のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
蛍光反射テープ 橙/黒
蛍光反射テープ 黄/黒
反射トラテープ
反射カラーテープ
危険表示反射テープ No.9652
レフテープ 反射2.5m巻 クリアー/アンバー/レッド/グリーン 866
メーカーユニットユニットユニットnitomsマクセルスリオンテックユニット
通常価格5,200-5,200 -2,8602,1842,651 -9,000 -
通常出荷日4日目〜1日目〜1日目1日目1日目4日目
ブラック / オレンジトラ(イエロー/ブラック)-トラ(イエロー/ブラック)トラ(イエロー/ブラック)-
テープ長さ(m)1010105102.5
テープ厚(mm)0.130.150.120.120.125.3
粘着/非粘着粘着粘着粘着粘着粘着粘着
材質詳細ポリエステル樹脂、ガラス球反射層、アクリル系粘着剤-ポリエステル樹脂フィルム---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

標識テープ・表示テープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト