ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ユニット キケン注意テープ(非粘着) ポリエチレン 70mm幅×50m巻

通常単価(税別)
1,286
税込単価
1,415
通常出荷日:4日目

【特長】材質がポリエチレンで粘着性がなく、セパレーターもない非粘着のキケン注意テープです。

型番:

864-47
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

864-47の仕様・寸法情報

文字内容
その他
テープ長さ(m)
50
テープ幅(mm)
70
テープ厚(mm)
0.7
粘着/非粘着
非粘着
材質
ポリエチレン系
単品/パック
単品
トラスココード
744-6535
表示内容
キケン注意
質量(g)
280.000

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • サイズ:70mm幅×50m巻(0.07mm厚)
  • 材質:ポリエチレン
  • セパレーターなし
  • 粘着性なし

使用方法・使用事例

使用事例

ユニット キケン注意テープ(非粘着) ポリエチレン 70mm幅×50m巻 使用例

型番リスト

表示件数
型番
864-47
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,286
( 1,415 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】材質がポリエチレンで粘着性がなく、セパレーターもない非粘着のキケン注意テープです。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニット キケン注意テープ(非粘着) ポリエチレン 70mm幅×50m巻の型番864-47のページです。 型番864-47に関する仕様情報を記載しております。
ユニット キケン注意テープ(非粘着) ポリエチレン 70mm幅×50m巻のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニット キケン注意テープ(非粘着) ポリエチレン 70mm幅×50m巻
ユニット 蓄光テープ 50mm巾
ユニット 標識用ビニールテープ ピンク
レフテープ 反射2.5m巻 クリアー/アンバー/レッド/グリーン 866
高輝度蓄光シートテープ,1枚のシートにテープが15枚付
反射トラテープ
メーカーユニットユニットユニットユニットユニットユニット
通常価格1,28617,3371,4579,000 -3,1912,860
通常出荷日4日目4日目6日目4日目4日目1日目
文字内容その他(文字なし)----
テープ長さ(m)5010-2.5110
テープ幅(mm)7050-5050幅-
テープ厚(mm)0.70.15-5.3-0.12
粘着/非粘着非粘着粘着-粘着-粘着

標識テープ・表示テープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト