17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

アルミテープ(ツヤあり)

通常単価(税別)
3,7855,717
税込単価
4,1646,289
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

【特長】優れた耐水耐候性で屋外での使用にも最適水回りのステンレス等にも使用可能

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • サイズ
    [共通]50m巻(0.09mm厚)
    864-26:50mm幅
    864-261:75mm幅
    864-262:100mm幅
  • カラー:シルバー
  • セパレーター:付
  • 粘着性:有

使用方法・使用事例

用途

水廻りや洗い流し場等のステンレスつなぎ部の養生や空調設備・ダクト工事、空調設備等の保護・補修、水廻りの簡易補修に。

型番リスト

表示件数

テープ幅

(mm)

トラスココード

色詳細

寸法(mm)

摘要

質量(g)

最小発注数量
75
744-6420
アルミ(艶あり)
75幅×0.09厚×50m巻
粘着付(セパレーター台紙付)
960.000
5個
100
744-6438
アルミ(艶あり)
100幅×0.09厚×50m巻
粘着付(セパレーター台紙付)
1300.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,785
( 4,164 )
4日目
5,717
( 6,289 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
優れた耐水耐候性で屋外での使用にも最適
水回りのステンレス等にも使用可能

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミテープ(ツヤあり)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミテープ(ツヤあり)
No.8172 アルミテープ(ツヤあり)
No.8171 アルミテープ(ツヤあり)
スリオン NO.8166 アルミテープ 50mm幅 30ミクロン ツヤあり
スリオン NO.8167 アルミテープ 80ミクロン 50mm幅 つやあり
耐熱アルミ箔テープ433
メーカーユニットマクセルスリオンテックマクセルスリオンテックマクセルスリオンテックマクセルスリオンテックスリーエムジャパン
通常価格3,785-5,085 -2,8754,0397,68525,662
通常出荷日在庫品1日目〜7日目〜1日目1日目1日目1日目
テープ長さ(m)502020505054.8
テープ厚(mm)0.090.30.220.060.130.09
基材アルミ箔アルミ箔アルミ箔アルミ箔アルミ箔アルミ箔
ツヤ(光沢)有無ツヤあり(光沢あり)ツヤあり(光沢あり)ツヤあり(光沢あり)ツヤあり(光沢あり)ツヤあり(光沢あり)ツヤなし(光沢なし)
シルバーシルバーシルバーシルバーシルバーシルバー
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属テープ・ダクトテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト