ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

防水両面テープ 布製

通常単価(税別)
1,024
税込単価
1,126
通常出荷日:4日目

【特長】・凹凸面や角部分にもなじむ、特殊合成ゴムを使用した柔軟タイプです。【材質】・布製

詳細を確認

型番:

864-24
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

864-24の仕様・寸法情報

テープ幅(mm)
25
テープ長さ(m)
3
テープ厚(mm)
1
両面タイプ
ブラック
粘着剤
ゴム系
単品/パック
パック
JANコード
4571181533565
トラスココード
744-6390
摘要
粘着性あり・セパレーター付
質量(g)
180.000
材質1
布製

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • サイズ
    [共通]3m巻(1mm厚)
    864-24:25mm幅
    864-25:50mm幅
  • 材質:布
  • カラー:黒
  • セパレーター:付
  • 粘着性:有

構造図

防水両面テープ 布製 構造図

使用方法・使用事例

用途

サッシ枠、換気扇等の取付け時、雨どい・ダクト・トタン・波板等の継ぎ目、オーディオ機器の共振止めに。

型番リスト

表示件数
型番
864-24
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,024
( 1,126 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・凹凸面や角部分にもなじむ、特殊合成ゴムを使用した柔軟タイプです。
【材質】
・布製

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防水両面テープ 布製の型番864-24のページです。 型番864-24に関する仕様情報を記載しております。
防水両面テープ 布製のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防水両面テープ 布製
ユニット 防水両面テープ 布製 50mm幅×3m巻
AW-02 アクリル気密防水テープ(両面テープ)
防水ブチルテープ(両面タイプ)
防水ブチル両面テープ BW02
アクリル気密防水両面テープ AW-02
メーカーユニットユニットオカモトオカモトオカモトオカモト
通常価格1,0241,02420,220 -885 -812 -860 -
通常出荷日4日目4日目7日目1日目1日目〜1日目
テープ幅(mm)25-----
テープ長さ(m)3-20202020
テープ厚(mm)1-0.1950.50.40.195
両面タイプ-----
ブラック-ブラックブラックブラックブラック

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

気密防水テープ・すきまテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト