ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

蛍光トラテープ 蛍光フィルム

通常単価(税別)
2,618
税込単価
2,880
通常出荷日:2日目

【用途】・蛍光ですから効果は抜群。危険箇所の表示にご利用ください

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なるため、カタログをご確認ください。

型番:

863-37
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

863-37の仕様・寸法情報

テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
5
テープ厚(mm)
0.2
基材
ポリエステル系
粘着剤
アクリル系
JANコード
4571181488155
トラスココード
744-5920
オレンジ/黒
質量(g)
130.000
材質2
基材:ポリエステル
材質3
粘着剤:アクリル系粘着剤
表示内容
トラテープ

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 十分な明るさの環境下では圧倒的な視認性で危険箇所を知らせます。
  • サイズ:5m巻(0.2mm厚)
  • 材質:蛍光フィルム
  • セパレーターあり
  • 粘着性あり

使用方法・使用事例

使用事例

ユニット 蛍光トラテープ オレンジ/黒 蛍光フィルム 50mm幅×5m 使用例

危険箇所の表示に!

型番リスト

表示件数
型番
863-37

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質2

材質3

最小発注数量
4571181488155
744-5920
オレンジ/黒
130.000
基材:ポリエステル
粘着剤:アクリル系粘着剤
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,618
( 2,880 )
2日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・蛍光ですから効果は抜群。危険箇所の表示にご利用ください

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なるため、カタログをご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

蛍光トラテープ 蛍光フィルムの型番863-37のページです。 型番863-37に関する仕様情報を記載しております。
蛍光トラテープ 蛍光フィルムのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
蛍光トラテープ 蛍光フィルム
日本緑十字 蛍光ラインテープ
ラインテープ 白・黄・トラ PVCLT101
ガードテープ
ラインテープ ベルデビバハードテープ
ラインテープ(屋内用)
メーカーユニット日本緑十字社アズワン日本緑十字社ミドリ安全テサ
通常価格2,6188,3791,412 -6,1785,639 -1,772 -
通常出荷日2日目1日目在庫品1日目〜1日目1日目1日目〜
テープ幅(mm)50505075-50
テープ長さ(m)51033202033
テープ厚(mm)0.20.20.150.050.160.2
基材ポリエステル系ポリ塩化ビニル系ポリ塩化ビニル系ポリエチレン系ポリエチレン系ポリ塩化ビニル系
粘着剤アクリル系アクリル系ゴム系アクリル系アクリル系ゴム系
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラインテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト