ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ユニット 両面テープ 発泡ポリエチレン 15×250 10枚組

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
700
税込単価
770

【商品仕様】・寸法(mm):15×250(2mm厚)・摘要:粘着性あり・セパレ...

詳細情報を確認する
  • テープ厚 (mm)
    2
  • 基材
    ポリエチレン
  • JANコード
    4571181488117
  • トラスココード
    744-5881
  • 基材詳細
    発泡ポリエチレン
  • 質量(g)
    20.000

型番:

863-36
解除
    • この商品は4個からご注文いただけます。

    数量:

    863-36の仕様・寸法情報

    テープ厚(mm)
    2
    基材
    ポリエチレン
    JANコード
    4571181488117
    トラスココード
    744-5881
    基材詳細
    発泡ポリエチレン
    質量(g)
    20.000

    型番リスト

    表示件数
    型番
    863-36
    最小発注数量
    4個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    700
    ( 770 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・寸法(mm):15×250(2mm厚)
    ・摘要:粘着性あり・セパレーター付
    ・寸法(mm):15×250(2mm厚)
    ・摘要:粘着性あり・セパレーター付
    ・10枚1組
    ・トラスココード:744-5881
    ・質量:0g
    【材質/仕上】
    ・発泡ポリエチレン

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ユニット 両面テープ 発泡ポリエチレン 15×250 10枚組の型番863-36のページです。 型番863-36に関する仕様情報を記載しております。
    ユニット 両面テープ 発泡ポリエチレン 15×250 10枚組のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ユニット 両面テープ 発泡ポリエチレン 15×250 10枚組
    No.5567 発泡体両面テープ
    No.5015 ポリエチレン・ポリプロピレン用超強力両面テープ
    20mmx20m 両面テープ・超強力(ポリエチレン用)
    25mmx10m 両面テープ(超強力)
    15mmx1.0m 両面テープ・強力ダッシュボード用)
    メーカーユニットマクセルスリオンテックnitomsエスコエスコエスコ
    通常価格700890 -38,1927564,580725
    通常出荷日1日目1日目〜4日目1日目1日目1日目
    テープ厚(mm)21.10.120.120.40.8
    基材ポリエチレン発泡体不織布不織布不織布アクリル
    JANコード4571181488117-----
    トラスココード744-5881-----
    基材詳細発泡ポリエチレン-----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    紙両面テープ(不織布)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました