ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内

ユニット 蓄光ユニテープ うすい黄緑 蛍光フィルム 50mm幅×20m

通常単価(税別)
14,002
税込単価
15,402
通常出荷日:14日目

【用途】・蓄光性ですから停電時の避難誘導用に最適です。【商品仕様】・寸法:50mm幅×20m巻(0.2...

詳細を確認

型番:

863-22
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

863-22の仕様・寸法情報

テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
20
テープ厚(mm)
0.2
蛍光/蓄光
蓄光
色系統
イエロー
基材
蛍光フィルム
単品/パック
単品
JANコード
4571181533312
トラスココード
737-4275
うすい黄緑
質量(g)
500.000
材質1
蓄光フィルム
材質2
基材:ポリエステル
材質3
粘着剤:アクリル系粘着剤

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

贅沢に使える20m巻!

  • 50mm幅
  • カラー:蓄光
  • サイズ:20m巻(0.2mm厚)
  • 材質:蓄光フィルム
  • セパレーターあり
  • 粘着性あり
  • 屋内貼用
ユニット 蓄光ユニテープ うすい黄緑 蛍光フィルム 50mm幅×20m 仕様

型番リスト

表示件数
型番
863-22
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,002
( 15,402 )
14日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・蓄光性ですから停電時の避難誘導用に最適です。
【商品仕様】
・寸法:50mm幅×20m巻(0.2mm厚)
・摘要:粘着性あり・セパレーター付
・寸法:50mm幅×20m巻(0.2mm厚)
・摘要:粘着性あり・セパレーター付
・うすい黄緑
・トラスココード:737-4275
・質量:0g
【材質/仕上】
・蛍光フィルム

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニット 蓄光ユニテープ うすい黄緑 蛍光フィルム 50mm幅×20mの型番863-22のページです。 型番863-22に関する仕様情報を記載しております。
ユニット 蓄光ユニテープ うすい黄緑 蛍光フィルム 50mm幅×20mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニット 蓄光ユニテープ うすい黄緑 蛍光フィルム 50mm幅×20m
ユニット 蓄光テープ 20mm幅
ユニット 蓄光誘導テープ(床貼用)蓄光フィルム 50mm幅×5m巻
ユニット 手でカットできるトラテープ 黄/黒 90mm幅×25m
路面ラインテープ白 反射 150mm幅
ユニット トラテープ(非粘着) ポリエチレン 80mm幅×50m巻
メーカーユニットユニットユニットユニットユニットユニット
通常価格14,0028,1495,4342,92546,0801,286
通常出荷日14日目4日目1日目5日目4日目6日目
テープ幅(mm)5020509015080
テープ長さ(m)201052545.750
テープ厚(mm)0.20.150.50.10.40.07
蛍光/蓄光蓄光蓄光蓄光---
色系統イエロー-トラ(グリーン/ホワイト)トラ(イエロー/ブラック)ホワイトトラ(イエロー/ブラック)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラインテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト