17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

トワロン ワンタッチキャップ(10枚入) 863

トワロン ワンタッチキャップ(10枚入)【10個入り】

通常単価(税別)
615
税込単価
677
通常出荷日:4日目

【特長】・ポリプロピレン不織布製で、通気性に優れています。・伸縮性があり、長い髪もスッポリ覆います。【...

詳細を確認

型番:

863
解除
  • この商品は5パックからご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

863の仕様・寸法情報

商品タイプ
キャップ
仕様
つば無し
帯電加工
なし
ホワイト
サイズ
フリー
JANコード
4907026086307
質量(g)
55
トラスココード
824-5969
材質1
ポリプロピレン不織布
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
863
最小発注数量
5パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
615
( 677 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポリプロピレン不織布製で、通気性に優れています。
・伸縮性があり、長い髪もスッポリ覆います。
【用途】
・食品加工場。
・食品店。
・品質検査。
・クリーンルーム内作業。
・消毒。
【商品仕様】
・色:ホワイト
・サイズ:フリー
・使い捨て式
・JANコード:4907026086307
・トラスココード:824-5969
・単品単位数量:10枚
・質量:55g
【材質/仕上】
・ポリプロピレン不織布

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

トワロン ワンタッチキャップ(10枚入)の型番863のページです。 型番863に関する仕様情報を記載しております。
トワロン ワンタッチキャップ(10枚入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トワロン ワンタッチキャップ(10枚入)
アゼアス キャップ (100枚入)
アイテックス ホワイトキャップ (100枚入)
インナーネット 3003 フリー(10枚入)00003003
TRUSCO 使い捨て頭巾 ヘルメット対応型 (10枚入)
快適ニットフード 3119 S(10枚入)00003119
メーカー東和コーポレーション(トワロン)アゼアスアイテックス東京硝子器械トラスコ中山東京硝子器械
通常価格6152,4701,4424,8304,35413,296
通常出荷日4日目1日目1日目7日目1日目6日目
商品タイプキャップキャップ----
仕様つば無しつば無し----
帯電加工なしなし----
ホワイトホワイトホワイト-ホワイト-
サイズフリーフリーフリー-フリー-

フードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト