ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ユニット 蓄光誘導テープ(床貼用)蓄光フィルム 50mm幅×5m巻

通常単価(税別)
5,4344,528
税込単価
5,9774,981
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【仕様】・停電時方向がわかる仕様です。(蓄光ステッカー)・セパレーターあり・粘着性あり・屋内貼用

詳細を確認

型番:

862-86
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

862-86の仕様・寸法情報

テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
5
テープ厚(mm)
0.5
屋内用/屋外用
屋内用
蛍光/蓄光
蓄光
色系統
トラ(グリーン/ホワイト)
単品/パック
単品
JANコード
4571181533305
トラスココード
744-5792
薄緑
質量(g)
170.000
粘着力(N/10mm)
2.3
材質2
基材:ポリエステル
材質3
粘着剤:アクリル系
基材詳細
蓄光ステッカー
-
-

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 50mm幅
  • カラー:蓄光
  • サイズ:5m巻(0.25mm厚)
  • 材質:蓄光フィルム
  • セパレーターあり
  • 粘着性あり
  • 屋内貼用
ユニット 蓄光誘導テープ(床貼用)蓄光フィルム 50mm幅×5m巻 仕様

使用方法・使用事例

使用事例

ユニット 蓄光誘導テープ(床貼用)蓄光フィルム 50mm幅×5m巻 使用例

型番リスト

表示件数
型番
862-86
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,4344,528
( 4,981 )
1日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・停電時方向がわかる仕様です。
(蓄光ステッカー)
・セパレーターあり
・粘着性あり
・屋内貼用

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニット 蓄光誘導テープ(床貼用)蓄光フィルム 50mm幅×5m巻の型番862-86のページです。 型番862-86に関する仕様情報を記載しております。
ユニット 蓄光誘導テープ(床貼用)蓄光フィルム 50mm幅×5m巻のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
避難通路の表示
5
満足度:5.0
避難用通路に貼り付けしました。停電時に通路表示ができるので非常時に有効です。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニット 蓄光誘導テープ(床貼用)蓄光フィルム 50mm幅×5m巻
ユニット 蓄光テープ 20mm幅
ユニット 蓄光ユニテープ うすい黄緑 蛍光フィルム 50mm幅×20m
ユニット 手でカットできるトラテープ 黄/黒 90mm幅×25m
路面ラインテープ白 反射 150mm幅
ユニット トラテープ(非粘着) ポリエチレン 80mm幅×50m巻
メーカーユニットユニットユニットユニットユニットユニット
通常価格5,4348,14914,0022,92546,0801,286
通常出荷日1日目4日目14日目5日目4日目6日目
テープ幅(mm)5020509015080
テープ長さ(m)510202545.750
テープ厚(mm)0.50.150.20.10.40.07
屋内用/屋外用屋内用屋内用--屋内用-
蛍光/蓄光蓄光蓄光蓄光---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラインテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト