17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

トワロン ポリエチレン腕カバー(5組入) 862

トワロン ポリエチレン腕カバー(5組入)【5個入り】

通常単価(税別)
451
税込単価
496
通常出荷日:5日目

【特長】・油、酸、アルカリ、溶剤に強いポリエチレンシートを使用した腕カバーです。【用途】・農業。・園芸...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    防水
  • 透明
  • JANコード
    4907026086208
  • トラスココード
    824-5968
  • 厚さ(mm)
    0.02
  • 長さ(cm)
    40
  • 幅(cm)
    20
  • 質量(g)
    35.000
  • 材質1
    ポリエチレン

型番:

862
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (5個入り)

862の仕様・寸法情報

商品タイプ
防水
透明
JANコード
4907026086208
トラスココード
824-5968
厚さ(mm)
0.02
長さ(cm)
40
幅(cm)
20
質量(g)
35.000
材質1
ポリエチレン
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
862
最小発注数量
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
451
( 496 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・油、酸、アルカリ、溶剤に強いポリエチレンシートを使用した腕カバーです。
【用途】
・農業。
・園芸。
・漁業。
・水産等の水仕事及び、汚れ防止。
【商品仕様】
・色:クリア
・幅(cm):20.0
・長さ(cm):40.0
・厚み:0.02mm
・JANコード:4907026086208
・トラスココード:824-5968
・質量:35g
【材質/仕上】
・ポリエチレン

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

トワロン ポリエチレン腕カバー(5組入)の型番862のページです。 型番862に関する仕様情報を記載しております。
トワロン ポリエチレン腕カバー(5組入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トワロン ポリエチレン腕カバー(5組入)
トワロン カットレジスト腕カバーロング(5双入)
トワロン カットレジスト腕カバーショート(5双入)
ポリエチレン腕カバー
トワロン カットレジスト腕カバーズレ防止(5双入)
ポリエチレン製腕カバー(50枚入)
メーカー東和コーポレーション(トワロン)東和コーポレーション(トワロン)東和コーポレーション(トワロン)ミスミ東和コーポレーション(トワロン)宇都宮製作
通常価格4517,2704,1942,397 -7,081953
通常出荷日5日目2日目6日目在庫品1日目6日目1日目
商品タイプ防水--フリー-防水
透明--ブルー-透明
JANコード4907026086208-----
トラスココード824-5968-----
厚さ(mm)0.02-----

腕カバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト