17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ビニスター ビニールシューズカバー(4枚入) 861

ビニスター ビニールシューズカバー(4枚入)【4個入り】

通常単価(税別)
589
税込単価
648
通常出荷日:6日目

【特長】・厚手のビニール製シューズカバーで、破れにくく丈夫です。・靴を履いたまま使用でき、クリーンな環...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    短靴型
  • サイズ(cm)
    30~
  • クリア
  • 材質1
    塩化ビニール樹脂
  • JANコード
    4907026086109
  • トラスココード
    824-5967
  • 質量(g)
    84

型番:

861
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (4個入り)

861の仕様・寸法情報

商品タイプ
短靴型
サイズ(cm)
30~
クリア
材質1
塩化ビニール樹脂
JANコード
4907026086109
トラスココード
824-5967
質量(g)
84
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
861
最小発注数量
1パック

4個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
589
( 648 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・厚手のビニール製シューズカバーで、破れにくく丈夫です。
・靴を履いたまま使用でき、クリーンな環境内への泥やチリの侵入を防ぎます。
【用途】
・食品加工場。
・工場見学者用。
・外出時の急な雨時の履物カバー。
【商品仕様】
・色:クリア
・適応靴サイズ(cm):43.0
・幅(cm):28.0
・厚み:0.07mm
・JANコード:4907026086109
・トラスココード:824-5967
・質量:84g
【材質/仕上】
・塩化ビニール樹脂

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ビニスター ビニールシューズカバー(4枚入)の型番861のページです。 型番861に関する仕様情報を記載しております。
ビニスター ビニールシューズカバー(4枚入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ビニスター ビニールシューズカバー(4枚入)
UCD 靴カバーPVC (20足入)
ディスポシューズカバー 1箱(50枚)
アゼアス SMS製シューズカバー フリーサイズ (10双入)
不織布靴カバー5枚入り
ディスポ靴カバー 1パック(50枚)
メーカー東和コーポレーション(ビニスター)宇都宮製作アズワンアゼアスコーコス信岡アズワン
通常価格5892,7198,0311,7313519,300
通常出荷日6日目4日目1日目1日目3日目1日目
商品タイプ短靴型-短靴型ブーツ型短靴型短靴型
サイズ(cm)30~--フリーフリーフリー
クリア-----
材質1塩化ビニール樹脂-----
JANコード4907026086109-----

シューズカバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト