ファクトリーサプライ用品技術窓口

ジーベック EVAめちゃ軽防寒長靴 85712 S ブラック

通常単価(税別)
7,0086,775
税込単価
7,7097,453
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・本体にEVAを使った超軽量の防寒長靴です。・EVAの高い保温性に加え、保温性の高いウレタンイ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    作業靴
  • 規格
    規格無し
  • 形状
    長靴
  • 耐油性
    なし
  • 静電気帯電防止機能
    なし
  • 甲被タイプ
    ひも無し
  • カラー
    黒系
  • 先芯
    あり
  • 穿刺防止機能
    なし
  • 絶縁機能
    なし
  • 通気機能
    なし
  • 温暖機能
    あり
  • 靴底
    EVA+ラバー
  • 甲被
    EVA
  • 先芯材質
    樹脂先芯
  • 色詳細
    ブラック
  • JANコード
    4991714486678
  • トラスココード
    794-3211
  • 質量(g)
    1020
  • 材質1
    インナー:ウレタン13mm
  • 寸法(cm)
    23.5~24.0
  • 足幅サイズ
    EEEE
  • 靴丈(cm)
    39.0
  • EU(ヨーロッパ)規格サイズ
    38
  • UK(イギリス)規格サイズ
    5.5
  • US(アメリカ)規格サイズ
    5.5

型番:

85712-90-S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

85712-90-Sの仕様・寸法情報

商品タイプ
作業靴
規格
規格無し
形状
長靴
耐油性
なし
静電気帯電防止機能
なし
甲被タイプ
ひも無し
カラー
黒系
先芯
あり
穿刺防止機能
なし
絶縁機能
なし
通気機能
なし
温暖機能
あり
靴底
EVA+ラバー
甲被
EVA
先芯材質
樹脂先芯
色詳細
ブラック
JANコード
4991714486678
トラスココード
794-3211
質量(g)
1020
材質1
インナー:ウレタン13mm
寸法(cm)
23.5~24.0
足幅サイズ
EEEE
靴丈(cm)
39.0
EU(ヨーロッパ)規格サイズ
38
UK(イギリス)規格サイズ
5.5
US(アメリカ)規格サイズ
5.5

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
85712-90-S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,0086,775
( 7,453 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・本体にEVAを使った超軽量の防寒長靴です。
・EVAの高い保温性に加え、保温性の高いウレタンインナーソックスとの二重構造で足元を温かく守ります。
・靴底はラバー仕様で耐滑性・摩耗性も向上です。
【用途】
・一般作業。
・雪や水場での作業が多い職場。
【商品仕様】
・寸法(cm):23.5~24.0
・靴丈(cm):32.5
・足幅サイズ:EEEE
・色:ブラック
・JANコード:4991714486678
・トラスココード:794-3211
・質量:1.02kg
【材質/仕上】
・先芯:プラスチックカップ
・甲被:EVA
・インナー:ウレタン13mm
・靴底:EVA+ラバー

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ジーベック EVAめちゃ軽防寒長靴 85712 S ブラックの型番85712-90-Sのページです。 型番85712-90-Sに関する仕様情報を記載しております。
ジーベック EVAめちゃ軽防寒長靴 85712 S ブラックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ジーベック EVAめちゃ軽防寒長靴 85712 S ブラック
ジーベック EVAめちゃ軽防寒長靴 85712 SSS ブラック
EVAめちゃ軽防寒長靴 85712 黄系
EVAめちゃ軽防寒長靴 85712 緑系
EVAショート丈防寒長靴 85715
安全長靴 カルサーエース S-800
メーカージーベックジーベックジーベックジーベックジーベック福山ゴム工業
通常価格7,0087,0085,8405,840 -5,3565,163 -
通常出荷日1日目6日目1日目1日目1日目〜1日目
商品タイプ作業靴作業靴作業靴作業靴作業靴安全靴
規格規格無し規格無し--規格無し規格無し
形状長靴長靴長靴長靴長靴長靴
耐油性なしなし--なしなし
静電気帯電防止機能なしなし--なしなし

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

長靴カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト