17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ジーベック EVAめちゃ軽防寒長靴 85712 SSS OD

通常単価(税別)
5,840
税込単価
6,424
通常出荷日:1日目

【特長】・本体にEVAを使った超軽量の防寒長靴です。・EVAの高い保温性に加え、保温性の高いウレタンイ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    作業靴
  • 規格
    規格無し
  • 形状
    長靴
  • 耐油性
    なし
  • 静電気帯電防止機能
    なし
  • 甲被タイプ
    ひも式
  • カラー
    緑系
  • 先芯
    あり
  • 足幅
    EEEE
  • 靴底
    EVA+ラバー
  • 甲被
    EVA
  • 先芯材質
    樹脂先芯
  • 色詳細
    OD
  • サイズ詳細
    21.5~22.0
  • JANコード
    4991714487316
  • トラスココード
    794-3172
  • 材質3
    インナー:ウレタン13mm
  • 靴丈(cm)
    38.0
  • 重量 (g)
    900

型番:

85712-64-SSS
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

85712-64-SSSの仕様・寸法情報

商品タイプ
作業靴
規格
規格無し
形状
長靴
耐油性
なし
静電気帯電防止機能
なし
甲被タイプ
ひも式
カラー
緑系
先芯
あり
足幅
EEEE
靴底
EVA+ラバー
甲被
EVA
先芯材質
樹脂先芯
色詳細
OD
サイズ詳細
21.5~22.0
JANコード
4991714487316
トラスココード
794-3172
材質3
インナー:ウレタン13mm
靴丈(cm)
38.0
重量(g)
900
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
85712-64-SSS
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,840
( 6,424 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・本体にEVAを使った超軽量の防寒長靴です。
・EVAの高い保温性に加え、保温性の高いウレタンインナーソックスとの二重構造で足元を温かく守ります。
・靴底はラバー仕様で耐滑性・摩耗性も向上です。
【用途】
・一般作業。
・雪や水場での作業が多い職場。
【商品仕様】
・寸法(cm):21.5~22.0
・靴丈(cm):31.5
・足幅サイズ:EEEE
・色:OD
・JANコード:4991714487316
・トラスココード:794-3172
・質量:0.9kg
【材質/仕上】
・先芯:プラスチックカップ
・甲被:EVA
・インナー:ウレタン13mm
・靴底:EVA+ラバー

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ジーベック EVAめちゃ軽防寒長靴 85712 SSS ODの型番85712-64-SSSのページです。 型番85712-64-SSSに関する仕様情報を記載しております。
ジーベック EVAめちゃ軽防寒長靴 85712 SSS ODのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ジーベック EVAめちゃ軽防寒長靴 85712 SSS OD
ミドリ安全 防寒用安全長靴 777防寒ネイビー 25cm
ミドリ安全 防寒用安全長靴 777防寒ネイビー 24.5cm
防災長靴
SHIBATA 防寒キルト長K8型 NC061-24.0
ゴム底安全靴 半長靴 HS400N
メーカージーベックミドリ安全ミドリ安全アズワンシバタ工業ミドリ安全
通常価格5,84011,42911,4296,96019,98511,155 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目4日目〜
商品タイプ作業靴安全靴安全靴安全靴作業靴-
規格規格無し規格無し規格無し規格無し規格無し-
形状長靴長靴長靴長靴長靴-
耐油性なしなしなしありなし-
静電気帯電防止機能なしなしなしありなし-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

長靴カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト