ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 25日以内

HAZET ソケットレンチセット(差込角6.35mm) スマートケース入り

HAZET ソケットレンチセット(差込角6.35mm) スマートケース入り 854-1
  • HAZET ソケットレンチセット(差込角6.35mm) スマートケース入り
通常単価(税別)
94,500
税込単価
103,950
通常出荷日:25日目

【特長】・差込角6.35mmドライブのソケットセットです。・コンパクトなスマートケース入りです。【用途...

詳細を確認

型番:

854-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

854-1の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
854-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
94,500
( 103,950 )
25日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・差込角6.35mmドライブのソケットセットです。
・コンパクトなスマートケース入りです。
【用途】
・自動車・精密機械用。

商品情報

商品仕様

【型番:854-1】
・差込角(mm):6.35
・ソケット内容(mm):6角:4、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、スクリュードライバーソケット:ヘックス8501-3、4、5、6、8、マイナス8503-0.6×3.5、0.8×4、1×5.5、1.2×8、プラス8506-PH1、PH2、PH3、PH4、ポジドライブ8507-PZ1、PZ2、PZ3
・ハンドル内容:ラチェットハンドル863P、スライディングTハンドル815、ドライバーハンドル866U、エクステンションバー867-2(55mm)、868(147mm)、ユニバーサルジョイント869

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

HAZET ソケットレンチセット(差込角6.35mm) スマートケース入りの型番854-1のページです。 型番854-1に関する仕様情報を記載しております。
HAZET ソケットレンチセット(差込角6.35mm) スマートケース入りのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
HAZET ソケットレンチセット(差込角6.35mm) スマートケース入り
ソケットレンチセット(差込角19.0mm)メタルケース入り
ソケットレンチセット(6角タイプ・差込角6.35mm)
ソケットレンチセット(6角タイプ)差込角6.35mm
インチサイズソケットレンチセット(差込角12.7mm)ケース入り
ラチェットハンドル(差込角6.35mm)
メーカーHAZETHAZETトラスコ中山HAZETHAZETHAZET
通常価格94,500278,6009,514 -85,899125,70017,500
通常出荷日25日目39日目1日目〜1日目39日目1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト