ジーベック 85133 セフティシューズ 280 シルバー

ジーベック 85133 セフティシューズ 280 シルバー

通常単価:
8,208
通常出荷日:
5日目

【特長】
・最強ソールの履き心地に、ダイヤルアジャスト機能を搭載です。
・ダイヤルを回すだけで段階的に細かくワイヤーレースを締め付け、均等かつ繊細にプレミアムレベルのフィット感に調整できます。
【商品仕様】
・寸法(cm):28.0
・足幅サイズ:EEEE
・耐圧迫荷重(kN):4.5
・色:シルバー
・JSAA B種認定
・耐圧迫性荷重:4.5kN
・JANコード:4991714486777
・トラスココード:794-2770
・質量:924g
【材質/仕上】
・先芯:樹脂先芯
・甲被:合成皮革
・靴底:EVA+ラバーシャンク

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

5日目

8,208

型番 : 85133-21-280
通常出荷日 5日目
通常単価 8,208

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

ジーベック 85133 セフティシューズ 280 シルバーのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)