17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

85132 セフティシューズ ブラック

通常単価(税別)
8,126
税込単価
8,939
通常出荷日:1日目

【特長】・優れたクッション性と柔軟性を発揮するEVAミッドソールです・土踏まずの落ち込みを防ぎ抜群の安...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    作業靴
  • 規格
    JSAA規格品
  • 形状
    短靴
  • 甲被タイプ
    ひも式
  • カラー
    黒系
  • 先芯
    あり
  • 規格詳細
    JSAA B種認定
  • 先芯材質
    樹脂
  • 材質1
    合成皮革+メッシュ(甲被)
  • 材質2
    EVA+ラバーシャンク(靴底)
  • 足幅サイズ
    EEEE
  • 耐圧迫性荷重
    4.5KN
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • サイズ(cm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

(cm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
25
4991714481864
794-2605
760
1個
26
4991714481888
794-2621
920
1個
27
4991714481901
794-2648
1080
1個
29
4991714481932
794-2672
1320
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,126
( 8,939 )
1日目
8,126
( 8,939 )
1日目
8,126
( 8,939 )
1日目
8,126
( 8,939 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・優れたクッション性と柔軟性を発揮するEVAミッドソールです
・土踏まずの落ち込みを防ぎ抜群の安定感を生み出すTPUシャンクと高い防滑性を発揮するハニカム形状のラバーソールです

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

85132 セフティシューズ ブラックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
85132 セフティシューズ ブラック
セフティシューズ 85130
セフティシューズ 85100
セフティシューズ 85205
作業用靴 ウィンジョブCP405 ブラック×ブラック
静電気帯電防止靴 ウィンジョブCP30E ブラック×ブラック
メーカージーベックジーベックジーベックジーベックアシックスアシックス
通常価格8,1264,696 -4,747 -5,077 -13,91012,115 -
通常出荷日1日目1日目〜在庫品1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜
商品タイプ作業靴作業靴安全靴安全靴安全靴安全靴
規格JSAA規格品JSAA規格品規格無し規格無しJSAA規格品JSAA規格品
形状短靴短靴短靴編上靴半長靴短靴
甲被タイプひも式ひも式ひも式ひも+チャック式ひも+チャック式ひも式
カラー黒系多色黒系黒系黒系黒系
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全靴カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト