17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ジーベック 85132 セフティシューズ 260 イエロー

通常単価(税別)
8,126
税込単価
8,939
通常出荷日:1日目

【特長】・優れたクッション性と柔軟性を発揮するEVAミッドソールです。・土踏まずの落ち込みを防ぎ抜群の...

詳細を確認

    型番:

    85132-80-260
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    85132-80-260の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    85132-80-260
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    8,126
    ( 8,939 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・優れたクッション性と柔軟性を発揮するEVAミッドソールです。
    ・土踏まずの落ち込みを防ぎ抜群の安定感を生み出すTPUシャンクと高い防滑性を発揮するハニカム形状のラバーソールです。
    【商品仕様】
    ・寸法(cm):26.0
    ・足幅サイズ:EEEE
    ・耐圧迫荷重(kN):4.5
    ・色:イエロー
    ・JSAA B種認定
    ・耐圧迫性荷重:4.5kN
    ・JANコード:4991714481642
    ・トラスココード:794-2401
    ・質量:920g
    【材質/仕上】
    ・甲被:合成皮革+メッシュ
    ・先芯:樹脂
    ・靴底:EVA+ラバーシャンク

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ジーベック 85132 セフティシューズ 260 イエローの型番85132-80-260のページです。 型番85132-80-260に関する仕様情報を記載しております。
    ジーベック 85132 セフティシューズ 260 イエローのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ジーベック 85132 セフティシューズ 260 イエロー
    ジーベック 85132 セフティシューズ 260 オレンジ
    85132 セフティシューズ ブラック
    セフティシューズ 85406
    セフティシューズ 85405
    セフティシューズ 85141
    メーカージーベックジーベックジーベックジーベックジーベックジーベック
    通常価格8,1268,1268,1262,410 -3,132 -4,389 -
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目〜1日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    安全靴カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト