17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

エーゼット 油砥石用オイル100ml 851

エーゼット 油砥石用オイル100ml

通常単価(税別)
630
税込単価
693
通常出荷日:4日目

【特長】・油砥石用として厳選された鉱油に特殊添加剤を加え、優れた研磨効果を引き出す高性能オイルです。【...

詳細を確認
  • 種類
    オイル
  • JANコード
    4960833851001
  • トラスココード
    868-2764
  • 質量(g)
    105
  • 材質1
    主成分:潤滑基油
  • 容量(ml)
    100

型番:

851
解除
  • この商品は20個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

851の仕様・寸法情報

種類
オイル
JANコード
4960833851001
トラスココード
868-2764
質量(g)
105
材質1
主成分:潤滑基油
容量(ml)
100

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
851
最小発注数量
20個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
630
( 693 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・油砥石用として厳選された鉱油に特殊添加剤を加え、優れた研磨効果を引き出す高性能オイルです。
【商品仕様】
・容量(ml):100
・容器:ボトル
・JANコード:4960833851001
・トラスココード:868-2764
・質量:105g
【材質/仕上】
・主成分:潤滑基油

商品担当おすすめ

  • パーツクリーナー MPCL840 画像

    ミスミ

    パーツクリーナー MPCL840

    商品担当イチ押し、現場のプロが認める強洗浄力・速乾力!大容量840ml(溶剤容量588ml)、価格に自信あり!

  • 極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし) 画像

    ミスミ

    極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)

    商品担当オススメ、最も売れているニトリルゴム手袋(粉なし)。長時間着用でも疲れにくく、引張強度、耐油性、耐薬品性、耐静電性に優れ、あらゆる現場作業で使用可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エーゼット 油砥石用オイル100mlの型番851のページです。 型番851に関する仕様情報を記載しております。
エーゼット 油砥石用オイル100mlのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エーゼット 油砥石用オイル100ml
エーゼット 刃物お手入油100ml
100ml ミシンオイル
タービンオイル,油圧作動油、高速度軸受油として幅広い用途の高級潤滑油
エーゼット ジャッキーオイル10 300ml
エーゼット AZオイル65ml
メーカーエーゼットエーゼットエスコエスコエーゼットエーゼット
通常価格630733280595662409
通常出荷日4日目4日目1日目1日目4日目1日目
種類オイル-オイルオイルオイルオイル
JANコード4960833851001---49608335280024960833110009
トラスココード868-2764---868-2549799-4087
質量(g)105---270.00060.000
材質1主成分:潤滑基油---主成分:潤滑基油主成分:潤滑基油
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

潤滑スプレー・潤滑油・オイルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト