17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ワコー カゴ車用中間棚(スチール製) W850XD600用

通常単価(税別)
8,0957,575
税込単価
8,9058,333
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:7日目

【商品仕様】・色相:ベージュ・質量:5.4kg【材質/仕上】・スチール製

詳細を確認

    型番:

    850X600ST
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    850X600STの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    850X600ST
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    8,0957,575
    ( 8,333 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・色相:ベージュ
    ・質量:5.4kg
    【材質/仕上】
    ・スチール製

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ワコー カゴ車用中間棚(スチール製) W850XD600用の型番850X600STのページです。 型番850X600STに関する仕様情報を記載しております。
    ワコー カゴ車用中間棚(スチール製) W850XD600用のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ワコー カゴ車用中間棚(スチール製) W850XD600用
    ワコー カゴ車用中間棚(プラスチック製) W850XD600用
    ワコー カゴ車用中間棚(スチール製) W850XD650用
    ワコー カゴ車用中間棚(スチール製) W1000XD600用
    ワコー カゴ車用中間棚(プラスチック製) W800XD600用
    ワコー カゴ車用中間棚(プラスチック製) W850XD650用
    メーカーワコーパレットワコーパレットワコーパレットワコーパレットワコーパレットワコーパレット
    通常価格8,0957,0648,0969,6677,4637,064
    通常出荷日7日目4日目7日目7日目4日目4日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    カゴ車カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト