17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コーコス 長袖シャツ8508 9グリーン EL

通常単価(税別)
3,915
税込単価
4,307
通常出荷日:3日目

【特長】・汗をすばやく吸収するソフト綿100%「着楽綿」は。熱や摩擦にも強く、耐久性抜群です。【商品仕...

詳細を確認

    型番:

    8508-9-EL
    解除
    • この商品は2個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    8508-9-ELの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 3日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    8508-9-EL
    最小発注数量
    2個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,915
    ( 4,307 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・汗をすばやく吸収するソフト綿100%「着楽綿」は。熱や摩擦にも強く、耐久性抜群です。
    【商品仕様】
    ・サイズ:EL
    ・JANコード:4944561112528
    ・トラスココード:853-9472

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    コーコス 長袖シャツ8508 9グリーン ELの型番8508-9-ELのページです。 型番8508-9-ELに関する仕様情報を記載しております。
    コーコス 長袖シャツ8508 9グリーン ELのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    コーコス 長袖シャツ8508 9グリーン EL
    コーコス ブルゾンH-1190 9 グリーン L
    コーコス スラックス8503 9グリーン 100
    コーコス ブルゾンH-1190 9 グリーン S
    コーコス ブルゾンA-4460 1 ネイビー EL
    コーコス スラックス8503 9グリーン 82
    メーカーコーコス信岡コーコス信岡コーコス信岡コーコス信岡コーコス信岡コーコス信岡
    通常価格3,9156,4153,5215,8734,6613,571
    通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    オールシーズンカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト