17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ユニット 差込式パレット用三角表示

通常単価(税別)
1,714
税込単価
1,885
通常出荷日:4日目

【特長】・パレットに積まれた荷物の行き先や状態等の表示が行えます。・A4用紙差込式なので、自由に表示の...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    カード立て
  • 寸法(mm)
    240×530
  • 材質1
    本体:塩ビ板(白)、ポケット:塩ビ板(透明)、中芯:チップボール(ホック3箇所)
  • 質量(g)
    190.000
  • 摘要
    A4用紙差込式
  • JANコード
    4571181486298
  • トラスココード
    826-4438

型番:

850-80
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • サイズ:240×530mm
  • 材質:本体/白塩ビ、ポケット/透明塩ビ、中芯/チップボール(ホック3カ所)

外形図

単位:mm
ユニット 差込式パレット用三角表示  外形図01

使用方法・使用事例

使用事例

ユニット 差込式パレット用三角表示  使用事例01

850-80の仕様・寸法情報

商品タイプ
カード立て
寸法(mm)
240×530
材質1
本体:塩ビ板(白)、ポケット:塩ビ板(透明)、中芯:チップボール(ホック3箇所)
質量(g)
190.000
摘要
A4用紙差込式
JANコード
4571181486298
トラスココード
826-4438
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
850-80
最小発注数量
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,714
( 1,885 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・パレットに積まれた荷物の行き先や状態等の表示が行えます。
・A4用紙差込式なので、自由に表示の差し替えができます。
【用途】
・倉庫内物品への表示に。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニット 差込式パレット用三角表示の型番850-80のページです。 型番850-80に関する仕様情報を記載しております。
ユニット 差込式パレット用三角表示のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニット 差込式パレット用三角表示
パレット用高さ制限標識
指差呼称標識 エコユニボード
カゴ車用ワンタッチ標識(ポケット式A4タテ用)
ユニット 枠組足場用ワンタッチ標識 ポケット式A4 550×225
ユニット #伸縮式スタンド 鉄製 305Ф×680~1100H伸縮式
メーカーユニットユニットユニットユニットユニットユニット
通常価格1,7142,006809 -1,2001,71512,234
通常出荷日4日目2日目1日目〜1日目1日目6日目
商品タイプカード立て-----
寸法(mm)240×530-----
材質1本体:塩ビ板(白)、ポケット:塩ビ板(透明)、中芯:チップボール(ホック3箇所)-----
質量(g)190.000-----
摘要A4用紙差込式-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カード立てカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト