17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コーコス フィッシングスラックス8505 6ペールブル82 8505-6-82

コーコス フィッシングスラックス8505 6ペールブル82

通常単価(税別)
3,521
税込単価
3,873
通常出荷日:3日目

【特長】・汗をすばやく吸収するソフト綿100%「着楽綿」は。熱や摩擦にも強く、耐久性抜群です。【商品仕...

詳細を確認

    型番:

    8505-6-82
    解除
    • この商品は4個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    8505-6-82の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 3日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    8505-6-82
    最小発注数量
    4個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,521
    ( 3,873 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・汗をすばやく吸収するソフト綿100%「着楽綿」は。熱や摩擦にも強く、耐久性抜群です。
    【商品仕様】
    ・サイズ:82
    ・JANコード:4944561111361
    ・トラスココード:853-9443

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    コーコス フィッシングスラックス8505 6ペールブル82の型番8505-6-82のページです。 型番8505-6-82に関する仕様情報を記載しております。
    コーコス フィッシングスラックス8505 6ペールブル82のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    コーコス フィッシングスラックス8505 6ペールブル82
    コーコス フィッシングスラックス8505 5アイボリー 76
    コーコス フィッシングスラックス8505 5アイボリー 91
    フィッシングスラックス8505 5アイボリー
    コーコス スラックス8503 9グリーン 82
    コーコス ブルゾンA-1760 6Dアズーリ SS
    メーカーコーコス信岡コーコス信岡コーコス信岡コーコス信岡コーコス信岡コーコス信岡
    通常価格3,5213,5213,5213,5213,5713,662
    通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    オールシーズンカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト