17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ユニット ループ名札 青紐 10個1組 ソフトPP 90×110

通常単価(税別)
4,2683,785
税込単価
4,6954,164
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【仕様】・サイズ:90×110mm(ヒモ長さ90cm)・材質:ソフトPP(ファスナー付)・用紙サイズ:...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    吊り下げ式
  • 本体色
    ブルー
  • 摘要
    ヒモ長さ90cm・名札ケース・ファスナー付
  • 寸法(mm)
    90×110(用紙サイズ70×100)
  • JANコード
    4571181538812
  • トラスココード
    744-0863
  • 質量 (g)
    152.000
  • 材質
    ソフトPP

型番:

850-53A
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品仕様

サイズ:90×110mm(ヒモ長さ90cm)
材質:ソフトPP(ファスナー付)
用紙サイズ:70×100mm
※安全面を考慮して一定の負荷がかかると外れます。

使用方法・使用事例

ユニット ループ名札 青紐 10個1組 ソフトPP 90×110 使用事例

850-53Aの仕様・寸法情報

商品タイプ
吊り下げ式
本体色
ブルー
摘要
ヒモ長さ90cm・名札ケース・ファスナー付
寸法(mm)
90×110(用紙サイズ70×100)
JANコード
4571181538812
トラスココード
744-0863
質量(g)
152.000
材質
ソフトPP

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
850-53A
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,2683,785
( 4,164 )
4日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・サイズ:90×110mm(ヒモ長さ90cm)
・材質:ソフトPP(ファスナー付)
・用紙サイズ:70×100mm

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニット ループ名札 青紐 10個1組 ソフトPP 90×110の型番850-53Aのページです。 型番850-53Aに関する仕様情報を記載しております。
ユニット ループ名札 青紐 10個1組 ソフトPP 90×110のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニット ループ名札 青紐 10個1組 ソフトPP 90×110
ユニット 標識取付金具(2個1組) 鉄 99×57mm
ユニット PCBステッカー(5枚組)・PVCステッカー・80X110
ユニット スムーサ金具2個1組 48.6~50.8Ф用
単管用取付金具 鉄製 90×90×3厚
ユニット 持込機械届受理証ケーブルタグ 90×78 10枚組
メーカーユニットユニットユニットユニットユニットユニット
通常価格4,2682808021,8632,8991,100
通常出荷日4日目6日目4日目1日目2日目2日目
商品タイプ吊り下げ式-----
本体色ブルー-----
摘要ヒモ長さ90cm・名札ケース・ファスナー付-----
寸法(mm)90×110(用紙サイズ70×100)-----
JANコード4571181538812-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

名札カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト