ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
キャニオン ネームプレート |
|
オープン工業 U型名札(ハードタイプ) |
|
トラスコ中山 名札ケース 縦型(ソフトタイプ)【10個入り】 |
|
ユニット 番号札 |
| 型番 | サイズ | 材質 | 用紙サイズ | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 850-51 | 57×91mm | プラスチック(金属両用クリップ付) | 55×90mm | 安全ピン付 |
| 850-52 | 70×105mm | 軟質塩ビ(タッグ付) ※安全ピン・プラスチッククリップ付 | 55×90mm | 安全ピン・プラスチッククリップ付 |
| 850-60(赤/小) | 内径35mmφ、外径46mmφ | プラスチック(金属両用クリップ付) | 40mmφ | 安全ピン付 |
| 850-61(黄/小) | ||||
| 850-62(青/小) | ||||
| 850-65(赤/大) | 内径40mmφ、外径50mmφ | 44mmφ | ||
| 850-66(黄/大) | ||||
| 850-67(青/大) |

850-51
名刺が入ります!

850-52
名刺が入ります!

850-60

850-66
【仕様】
・名刺が入ります。
・サイズ、用途に合わせてお選びください。

日本緑十字社
貼れるカードケース

日本緑十字社
イージーケース(ハードマグネットタイプ)

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ユニット
カラーネームタッグ
4.5通常価格(税別):686円~

エスコ
29x58mm ネームタグ
0通常価格(税別):1,289円

ソニック
キーホルダー名札 小
5通常価格(税別):677円

ソニック
マグネットクリップ(シンプル)
0通常価格(税別):170円

ベロス
マグタッチ ウルトラミニミニハンガー
4.1通常価格(税別):482円

エスコ
ゴムマグネット(強粘着付)
4通常価格(税別):850円~

日本緑十字社
丸型カラーマグネット(プラスチックカバー付)
0通常価格(税別):700円~

ソニック
超強力マグネットフック 3kg 白
4.5通常価格(税別):504円

カシオ計算機
ジャスト型スタイリッシュ電卓
4.5通常価格(税別):4,592円