17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

GS ラッピング コンパウンド100g 538502

GS ラッピング コンパウンド100g

通常単価(税別)
1,200
税込単価
1,320
通常出荷日:5日目

【特長】・芝刈機リール刃用研磨剤です。【用途】・芝刈機リール刃用研磨剤。【商品仕様】・100gチューブ...

詳細を確認

    型番:

    538502
    解除
    • この商品は2個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    538502の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    538502
    最小発注数量
    2個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,200
    ( 1,320 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・芝刈機リール刃用研磨剤です。
    【用途】
    ・芝刈機リール刃用研磨剤。
    【商品仕様】
    ・100gチューブ入り
    ・JANコード:4951167585021
    ・質量:128g
    【材質/仕上】
    ・金剛砂
    ・植物性油

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    GS ラッピング コンパウンド100gの型番538502のページです。 型番538502に関する仕様情報を記載しております。
    GS ラッピング コンパウンド100gのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    GS ラッピング コンパウンド100g
    3M オートミックス プラスチックリペア パテ 主剤・硬化剤各100ml
    3M オートミックス プラスチックリペア セミリジッド 主剤・硬化剤各100ml
    3M オートミックス エポキシシーラー ブラック 主剤・硬化剤各100ml
    80g メタルスティックパテ
    500g チタン補修パテ
    メーカーGS(キンボシ)スリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンエスコエスコ
    通常価格1,2009,6459,5219,3133,18015,922
    通常出荷日5日目1日目1日目4日目1日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    金属用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト