17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ビクター ファインセラミックピンセット くわえ部ギザ付

通常単価(税別)
9,0938,264
税込単価
10,0029,090
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・セラミックの中で最も強度のあるジルコニアを用いています。・セラミック材質に弾性を持たせていま...

詳細を確認

型番:

8501
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

8501の仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
8501
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,0938,264
( 9,090 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・セラミックの中で最も強度のあるジルコニアを用いています。
・セラミック材質に弾性を持たせています。
・耐熱性も優れ約700℃まで対応できます。ハンダ、銀ロウが付着しないので作業効率がアップします。
【用途】
・研究施設・エレクトロニクスス関連・医療関連等に最適です。
【商品仕様】
・サイズ:125mm 形状:先端スジ入り
・ビクター ファインセラミックピンセット
・JANコード:4953998007802
・トラスココード:820-7391
・質量:20g

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ビクター ファインセラミックピンセット くわえ部ギザ付の型番8501のページです。 型番8501に関する仕様情報を記載しております。
ビクター ファインセラミックピンセット くわえ部ギザ付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ビクター ファインセラミックピンセット くわえ部ギザ付
ビクター ファインセラミックピンセット
ビクター ファインセラミックピンセット 8501-F
ステンレス製ピンセット 直ギザ付
8507 ファインセラミックピンセット
ニューセラミックチップ付ピンセット (S型)
メーカーVICTOR(花園工具)VICTOR(花園工具)VICTOR(花園工具)トラスコ中山VICTOR(花園工具)KEIBA
通常価格9,09311,9039,1361,77610,18211,303
通常出荷日4日目4日目2日目1日目在庫品1日目在庫品1日目
商品タイプ本体-本体本体本体本体
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用ピンセットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト