17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

ピンレスゴム腕章
ユニット
ビニールワッペン_胸18
日本緑十字社
測定用スタイラス
レニショー

ユニット ピンレスゴム腕章 青 ユニビニール/ゴム 70×400

通常単価(税別)
1,000
税込単価
1,100
通常出荷日:4日目

【特長】・安全ピンを使わずに固定できます。・装着時の圧迫感を極力抑えました。・お客様がプリント出力され...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    腕章
  • JANコード
    4571181485635
  • トラスココード
    744-0120
  • 質量(g)
    40.000
  • 材質1
    表示部:ユニビニール、ベルト部:ゴム
  • 寸法(mm)
    70×400(記入用紙1枚付60×165mm)
  • 摘要
    マジックテープ付

型番:

848-54
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • サイズ:70×400mm
  • 材質:表示部/塩化ビニール
            ベルト部/ゴム(マジックテープ付)
    <付属品>記入用紙1枚(60×165mm)
  • カラー:青

外形図

ユニット ピンレスゴム腕章 青 ユニビニール/ゴム 70×400 外形図

使用方法・使用事例

ユニット ピンレスゴム腕章 青 ユニビニール/ゴム 70×400 使用方法

(1)装着する腕に掛けます。
(2)反対の手の親指で抑えておきます。
(3)マジックテープで固定してください。

848-54の仕様・寸法情報

商品タイプ
腕章
JANコード
4571181485635
トラスココード
744-0120
質量(g)
40.000
材質1
表示部:ユニビニール、ベルト部:ゴム
寸法(mm)
70×400(記入用紙1枚付60×165mm)
摘要
マジックテープ付

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
848-54
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,000
( 1,100 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・安全ピンを使わずに固定できます。
・装着時の圧迫感を極力抑えました。
・お客様がプリント出力されたオリジナル表示を差替えてお使いいただけます。
【商品仕様】
・寸法(mm):70×400(記入用紙1枚付60×165mm)
・摘要:マジックテープ付
・摘要:マジックテープ付
・寸法(mm):70×400(記入用紙1枚付60×165mm)
・青
・JANコード:4571181485635
・トラスココード:744-0120
・質量:0g
【材質/仕上】
・表示部/ユニビニール・ベルト部/ゴム

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニット ピンレスゴム腕章 青 ユニビニール/ゴム 70×400の型番848-54のページです。 型番848-54に関する仕様情報を記載しております。
ユニット ピンレスゴム腕章 青 ユニビニール/ゴム 70×400のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニット ピンレスゴム腕章 青 ユニビニール/ゴム 70×400
ユニット ピンレスゴム腕章 緑 ユニビニール/ゴム 70×400
ユニット ピンレスゴム腕章 黄 ユニビニール/ゴム 70×400
ピンレスゴム腕章
ユニット 作業主任者腕章 95×400mm
ユニット 作業管理関係腕章 95×400mm
メーカーユニットユニットユニットユニットユニットユニット
通常価格1,0001,0001,0001,000335550
通常出荷日4日目4日目4日目2日目6日目6日目
商品タイプ腕章腕章腕章腕章腕章腕章
---
JANコード457118148563545711814856114571181485604---
トラスココード744-0120744-0103744-0090---
質量(g)40.00040.00040.00040.00021.00021.000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

腕章カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト