17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ユニット 腕章防犯・合成レザー・90X420

通常単価(税別)
1,288
税込単価
1,417
通常出荷日:6日目

【特長】・文字が光に反射し、蛍光でよく目立ちます。【材質】・合成レザー

  • 商品タイプ
    腕章
  • 蛍光グリーン
  • 表示内容
    防犯
  • 反射有無
  • JANコード
    4582183920734
  • トラスココード
    743-9849
  • 横(mm)
    420
  • 縦(mm)
    90
  • 質量(g)
    40.000
  • 材質1
    合成レザー
  • 寸法(mm)
    90×420
  • 摘要
    上部安全ピン付・ホック式

型番:

847-92
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

文字部分が反射します

使用方法・使用事例

使用事例

ユニット 腕章防犯・合成レザー・90X420 使用例

847-92の仕様・寸法情報

商品タイプ
腕章
蛍光グリーン
表示内容
防犯
反射有無
JANコード
4582183920734
トラスココード
743-9849
横(mm)
420
縦(mm)
90
質量(g)
40.000
材質1
合成レザー
寸法(mm)
90×420
摘要
上部安全ピン付・ホック式

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
847-92
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,288
( 1,417 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・文字が光に反射し、蛍光でよく目立ちます。
【材質】
・合成レザー

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 腕章 一般事務所用腕章・職務担当胸章 画像

    ユニット

    腕章 一般事務所用腕章・職務担当胸章

    【特長】特殊ばねを使用しているので腕に当てれば巻き付く。安全ピンがいらないので、服に穴があかない。表示が差替えられる。色は5色から選択可能。

  • ファスナー付腕章 画像

    ユニット

    ファスナー付腕章

    【特長】マジックテープで両端をとめ、上部の安全ピンで固定。オリジナルの表示を差替えて使用できる。色は5色から選択可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニット 腕章防犯・合成レザー・90X420の型番847-92のページです。 型番847-92に関する仕様情報を記載しております。
ユニット 腕章防犯・合成レザー・90X420のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニット 腕章防犯・合成レザー・90X420
ユニット U型名札(中紙入)ワニピン付 5個1組・アクリル・25X50
ユニット 腕章ジョイントマジック式 軟質ビニール 75×130mm
ピンレスゴム腕章
差込式アームホルダー
ユニット 鉄道保安関係腕章
メーカーユニットユニットユニットユニットユニットユニット
通常価格1,2888853221,000644 -2,400
通常出荷日6日目1日目1日目2日目1日目〜在庫品1日目
商品タイプ腕章-腕章腕章腕章腕章
蛍光グリーン-----
表示内容防犯-----
反射有無-----
JANコード4582183920734-4571181470662---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

腕章カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト