ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

フォーラインドライバー スタービー +2×38

通常単価(税別)
640
税込単価
704
通常出荷日:1日目

【特長】・狭い箇所での作業に便利なスタービータイプです。【材質】・軸:特殊合金鋼・グリップ:アセテート...

詳細を確認

型番:

8450-6-38
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

8450-6-38の仕様・寸法情報

全長(mm)
85
軸長(mm)
38
JANコード
4962485282196
トラスココード
803-6922
先端マグネット
有り
刃先
[[-]]6
材質1
軸:特殊合金鋼
材質2
グリップ:アセテート樹脂
RoHS?
6
-
-

型番リスト

表示件数
型番
8450-6-38
RoHS?最小発注数量
6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
640
( 704 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・狭い箇所での作業に便利なスタービータイプです。
【材質】
・軸:特殊合金鋼
・グリップ:アセテート樹脂

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フォーラインドライバー スタービー +2×38の型番8450-6-38のページです。 型番8450-6-38に関する仕様情報を記載しております。
フォーラインドライバー スタービー +2×38のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フォーラインドライバー スタービー +2×38
ステンレス 蓄光ドライバー(スタビータイプ・マグネット入り)
フォーラインドライバー
フォーラインドライバー(細軸タイプ)
ボールグリップ絶縁ドライバー2本組 +2/-6×150mm 各1本 202PS-2
ボールグリップ絶縁ドライバー2本組 +2/-6×100mm 各1本 202PS-1
メーカーANEXANEXANEXANEXベッセルベッセル
通常価格640750850520 -1,7061,540
通常出荷日1日目1日目2日目1日目〜1日目1日目
全長(mm)8580198-250200
軸長(mm)3835100-150100
JANコード496248528219649624853423194962485282165---
トラスココード803-6922276-0169803-6917---
先端マグネット有り有り磁力あり---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト