17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

スコッチ・ブライト(TM) 不織布研磨材

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

スコッチ・ブライト(TM) 不織布研磨材

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

7440DIY

2024年12月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

表面仕上げに威力を発揮!ナイロン不織布に研磨砥粒を均一に塗布・接着した3次元構造の「研磨材」です。
【特長】
・金属・木工等幅広くご利用いただけます
・クッション性があるので、凸凹面や狭所にもよくなじみます
・被研磨物の表面形状を変えずに、表面の塗膜、サビ、バリ、汚れのみを研磨できます
・不織布構造で破れにくく、耐久性に優れます
・目詰まりしにくいオープン構造です
・水、切削油や洗剤が併用できます
・使いやすいサイズにカットして使えます
【用途】
・木地面汚れ落とし
・塗装前目荒らし
・アルミニウムのヘアライン仕上げ

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
不織布/ナイロン
粒度(#)
180
幅(mm)
230
長さ(mm)
150
砥粒
A
JANコード
4548623032986
トラスココード
542-2825
グリーン購入法適合品
適合
重量(g)
60.000
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト