17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

備品用ステッカー

通常単価(税別)
397
税込単価
437
通常出荷日:1日目

【特長】・粘着シール付き備品用ステッカーです。・用途に合わせてお選びください。

型番:

843-76
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • サイズ:834-75/20×40mm、834-76/30×40mm
  • 材質:ペットフィルム
  • 10枚1シート
備品用ステッカー  製品仕様01

834-76

使用方法・使用事例

使用事例

備品用ステッカー  使用事例01

備品管理に。

843-76の仕様・寸法情報

材質(本体)
ペットフィルム
表示内容
品目 取得年月日 番号
取付仕様
粘着シール
トラスココード
743-7242
横(mm)
40
縦(mm)
30
摘要
10枚1組
質量(g)
4

絞り込み条件

  • 表示内容

  • トラスココード

  • 縦(mm)

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
843-76

表示内容

トラスココード

縦(mm)

質量(g)

最小発注数量
品目 取得年月日 番号
743-7242
30
4
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
397
( 437 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・粘着シール付き備品用ステッカーです。
・用途に合わせてお選びください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

備品用ステッカーの型番843-76のページです。 型番843-76に関する仕様情報を記載しております。
備品用ステッカーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
備品用ステッカー
カゴ車用ワンタッチ標識(ポケット式A4タテ用)
かご車最大積載荷重500kgステッカー
パレット用高さ制限標識
バルブ開閉表示板 両面用 マグネットロック式
標識マーク自転車歩行者専用 合成ゴム
メーカーユニットユニットユニットユニットユニットユニット
通常価格3971,2001,2832,0063,952 -11,509 -
通常出荷日1日目1日目1日目2日目1日目〜9日目
材質(本体)ペットフィルム---両面マグネット合成ゴム
取付仕様粘着シールマジックテープ粘着シール穴4ヵ所ワイヤー粘着シート
横(mm)4022545060050-
摘要10枚1組-ステッカータイプ2.5mmφ穴4スミ吊り下げロープ/0.7φ×400白部ガラスビーズ反射

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト