17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

L型標識 差し込み式

通常単価(税別)
2,0252,925
税込単価
2,2283,218
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・受付表示に便利なL型標識です。・用紙差し込み式なので、お客様にて作成された表示を自由に入れ替...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    カード立て
  • 材質1
    塩化ビニール板
  • 摘要
    用紙差し込み式

ご注意

  • 差込用紙はお客様にてご用意ください。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番サイズ用紙サイズ材質
843-362100×200mm(肉厚4mm)87×195mm塩ビ
843-363307×220mm(肉厚4mm)297×210mm(A4)塩ビ

外形図

(単位:mm)
L型標識 差し込み式  外形図1

843-362

L型標識 差し込み式  外形図2

843-363

使用方法・使用事例

使用方法

L型標識 差し込み式  使用方法1

843-362 オリジナル用紙の差込方法

L型標識 差し込み式  使用方法2

843-363 オリジナル用紙の差込方法

使用事例

L型標識 差し込み式  使用事例

843-363

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 差込用紙寸法(mm)

  • 寸法(mm)

  • 質量(g)

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

差込用紙寸法(mm)

寸法(mm)

質量(g)

JANコード

トラスココード

最小発注数量
87×195
100×200×4厚
120
4571181483426
826-4380
4個
297×210(A4サイズ)
307×220×4厚
35
4571181483433
826-4381
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,025
( 2,228 )
4日目
2,925
( 3,218 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・受付表示に便利なL型標識です。
・用紙差し込み式なので、お客様にて作成された表示を自由に入れ替え出来ます。
【用途】
・工場・事務所・物流倉庫・商業施設・工事現場などに。

ご注意

  • 差込用紙はお客様にてご用意ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

L型標識 差し込み式のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
L型標識 差し込み式
受付標識L型無地
短冊型標識 縦型 エコユニボード
短冊型標識 縦型 無地 エコユニボード
マルチボード(防雨型・ビニール式)
ポケット式垂れ幕
メーカーユニットユニットユニットユニットユニットユニット
通常価格2,025-1,449266 -188 -3,8846,325 -
通常出荷日1日目〜4日目1日目〜4日目〜1日目4日目
商品タイプカード立て-----
材質1塩化ビニール板-----
摘要用紙差し込み式-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カード立てカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト