ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ ミスミ 透明梱包用 OPPテープ 6巻パック【36~72個入り】 |
|
ニチバン 布粘着テープNo.121(50mm×25m) |
|
ミスミ 静電気防止 チャック付ポリ袋0.06mm |
【特長】
・紫外線対応光触媒加工の専用スリッパです。
【用途】
・専用スリッパ。
【商品仕様】
・セット内容:スリッパ10足
・色:ココアブラウン
・ランプ寿命(時間)
・紫外線照射量
・紫外線対応
・光触媒加工
・JANコード:4580457922156
・トラスココード:819-3556
・質量:2.88kg
【材質/仕上】
・ポリエステル
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
高濃度アルコール除菌シート
4通常価格(税別):573円~

ミスミ
除菌・洗浄用アルコール液 詰め替え用
0通常価格(税別):12,227円~

健栄製薬
無水エタノールIP 400ml
0通常価格(税別):1,183円

朝日産業
ムシポン用捕虫テープカートリッジ
0通常価格(税別):1,227円~

トラスコ中山
使い捨てぞうきん 綿100%
0通常価格(税別):3,904円

ミスミ
白メリヤスウエス
4.3通常価格(税別):6,600円~

ミスミ
油汚れ用手洗い洗剤 天然スクラブ粒子入(アロエエキス配合)
4.4通常価格(税別):1,800円~

ミスミ
色メリヤスウエス
4.3通常価格(税別):3,370円~

ミスミ
濃色メリヤスウエス(中古生地)
4.4通常価格(税別):3,058円~