ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ ミスミ 充電式LEDヘッドライト 大光量900lm【1~10個入り】 |
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】帯電防止マット |
|
ミスミ ブルーシート(薄手タイプ) #1100【1~5個入り】 |
【特長】
・紫外線対応光触媒加工の専用スリッパです。
【用途】
・専用スリッパ。
【商品仕様】
・セット内容:スリッパ10足
・色:ブルーグレー
・ランプ寿命(時間)
・紫外線照射量
・紫外線対応
・光触媒加工
・JANコード:4580457922125
・トラスココード:819-3554
・質量:2.88kg
【材質/仕上】
・ポリエステル
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

健栄製薬
無水エタノールIP 400ml
0通常価格(税別):1,183円

ミスミ
高濃度アルコール除菌シート
4通常価格(税別):573円~

ミスミ
除菌・洗浄用アルコール液 詰め替え用
0通常価格(税別):12,227円~

エスコ
アルコールハンド消毒剤/ハンドスキッシュEX
4.7通常価格(税別):1,320円~

クロダブラシ
ネイル&ハンドブラシP
0通常価格(税別):8,941円

サラヤ
速乾性手指消毒剤 ウィル・ステラVH 一般用
5通常価格(税別):740円~

朝日産業
ムシポン用捕虫テープカートリッジ
0通常価格(税別):1,227円~

トラスコ中山
使い捨てぞうきん 綿100%
0通常価格(税別):3,904円

フマキラー
消臭スプレーシューズの気持ちプレミアムハイブリッド
0通常価格(税別):1,290円