ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

フォーラインドライバー

通常単価(税別)
850
税込単価
935
通常出荷日:2日目

握りやすさを追求した4本溝ハンドル。耐油、耐薬品、耐衝撃、絶縁性に優れたアセテート樹脂を使用。

型番:

8400-6-100
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

8400-6-100の仕様・寸法情報

全長(mm)
198
軸長(mm)
100
JANコード
4962485282165
トラスココード
803-6917
先端マグネット
磁力あり
刃先
[[-]]6.0
材質1
軸:特殊合金鋼
材質2
グリップ:アセテート樹脂
RoHS?
6
-
-

型番リスト

表示件数
型番
8400-6-100
RoHS?最小発注数量
6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
850
( 935 )
2日目

詳細情報

基本情報

握りやすさを追求した4本溝ハンドル。
耐油、耐薬品、耐衝撃、絶縁性に優れたアセテート樹脂を使用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フォーラインドライバーの型番8400-6-100のページです。 型番8400-6-100に関する仕様情報を記載しております。
フォーラインドライバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フォーラインドライバー
フォーラインドライバー(細軸タイプ)
フォーラインドライバー スタービー +2×38
ステンレス 蓄光ドライバー(スタビータイプ・マグネット入り)
落下防止スタービードライバー
ソフトグリップ差替式ドライバー
メーカーANEXANEXANEXANEXANEXANEX
通常価格850520 -6407501,1611,419
通常出荷日2日目1日目〜1日目1日目1日目1日目
全長(mm)198-8580--
軸長(mm)100-3835--
JANコード4962485282165-49624852821964962485342319-4962485241179
トラスココード803-6917-803-6922276-0169-475-3984
先端マグネット磁力あり-有り有りありあり

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト